Skip to content Skip to navigation
Warner Linear Actuators

워너 H-트랙 선형 구동기

H-트랙 구동기는 고부하 작업을 위한 고하중 용량, 동일한 하중 용량을 가진 다른 구동기보다 컴팩트한 핀투핀(pin-to-pin), 우수한 방진/방수 및 내식성을 제공하는 특허 받은 유공압 설계로 제작되었습니다. H-트랙은 저장조 및 구동기에 연결된 외부 기어 펌프를 사용하여, 충격에 가장 강한 워너 구동기를 가능하게 합니다. H-트랙 펌프는 버니싱, 세척, 플러싱 및 진공 처리되고, 탈기된 유압유로 채워집니다. 이 시스템은 누출될 수 있는 호스가 없이 완전히 밀봉되어 있습니다. 이 제품은 구동기 수명 중에 오염 물질이 없고 유지보수가 필요 없습니다.

개요

H-트랙 구동기 기능 하이라이트:

  • 유압 구동 시스템은 최대 4,800 파운드(21,350 N)의 힘과 초당 4인치 (100 mm)에 가까운 이동 속도를 제공
  • 양극 산화 알루미늄 합금 하우징은 부식에 강하고 이물질, 먼지, 습도 및 다양한 부식 성문으로부터 내부 기기를 보호
  • 작동 온도 범위 26ºC ~ +65ºC(-20ºF ~ +150ºF) 표준 -40ºC ~ +54ºC(-40ºF ~ +130ºF) 및 -18ºC ~ +80ºC(0ºF ~ +180ºF)로 제공

 

 

  • 표준 스트로크 길이 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 및 16인치 (51, 102, 152, 203, 254, 305, 356, 406mm)
  • IP69K 동적/IP67 정적
  • 로드는 비틀림 억제가 필요 없음

 

 

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top