Skip to content Skip to navigation
Warner General-Duty Linear Actuators

일반 부하형 선형 구동기

S-트랙 전기 구동기는 의료, 산업, 잔디 및 정원 관리, 레크리에이션용 차량을 포함한 일반용 설비에서 우수한 제어 성능을 자랑하며 작동음은 더 적습니다. 이 제품은 내부 엔드 리미트에 도달하면 모터로 공급되는 전원을 자동으로 차단하고 12 또는 24 VDC 전환 전원 작동이 가능한 기본 제어 장치, 또는 최대 4개의 다른 위치에서 정지할 수 있는 조정형 제어와 함께 공급됩니다.

I-트랙 인라인 구동기는 로드를 플로트 모드로 릴리즈하는 전원 차단이 필요한 설비에 적합합니다. 이 장치는 작은 공간에서 볼 스크류 및 유성 드라이브를 사용하여 수명이 깁니다.

개요

S-트랙 구동기 기능 하이라이트:

  • 공장 출하 시 엔드 리미트는 구동기의 최대 허용 스트로크로 설정
  • 모터의 전류와 온도는 항상 모니터링되며, 초과 시 고장으로부터 부품을 보호하기 위해 모터에 전력 차단
  • 8핀 몰딩 커넥터를 통해 구동기의 작동을 모니터링하는 몇 가지 표준 입력 및 출력 기능 내장
  • 0-10 VDC 위치 출력은 구동기의 위치를 선형적으로 추종하며 매우 다양한 전압 및 전류 제공
  • End-of-stroke limit outputs indicate when the actuator reaches the fully retracted and extended positions.
  • Outputs can be set at the factory as active low or active high independently and are good for up to 1 amp.
  • Live power feature is available to maintain all off these output signals when switched power is off.
  • IP50 Standard or IP65 Dynamic, IP 69K Static Configurable.

S-트랙 조정형 제어 기능 하이라이트:

  • 간단한 4버튼 멤브레인 키패드를 사용하는 4개의 조정 가능한 정지 위치
  • 사용자는 멤브레인 키패드를 사용하여 수축 및 확장 정지 장치를 조정 가능 이 값들은 구동기 수명 기간 중에 영구적 EEPROM 메모리에 저장됩니다.
  • 조정된 정지 위치는 언제든지 삭제하고 공장 기본값으로 설정 가능
  • 무부하 조건 하에서 초기 정지 위치 설정으로부터 위치 정확도는 0.10인치 이내 하중이 가해진 설비에서는 타력 작동이 적으므로 정확도가 향상됩니다.
  • 0.010인치 이내에 있을 때마다 동일한 정지 위치에 닿을 수 있는 반복성을 제공

S-트랙 액추에이터 설비:

  • 실내 사무용 장비
  • 의료용
  • 데크 리프트
  • 게이트 오프너

 

 

I-트랙 액추에이터 기능 하이라이트:

  • 12 VDC 및 24 VDC 모델로 출시
  • 최대 추력 200 lbs
  • 인라인 설계로 기본 풋프린트(base footprint)가 감소
  • 클러치를 풀면 로드가 부유하고 클러치 전원이 꺼짐 클러치 동력은 모터 동력과 분리되어 있습니다.
  • 클러치는 과부하 방지 기능으로도 작동
  • 추가적인 모터 보호를 위한 모터 열
  • 스트로크에 맞춰 조정되는 옵션형 전위차계 출력
  • PWM(공급되지 않음) 컨트롤러로 구동하여 다양한 속도 달성 가능
  • 트러니언(숄더 볼트)을 사용하여 또는 전통적인 클레비스로 몸체에 장착 가능
  • 로드 엔드 마운트는 구성 가능
  • 제품의 긴 수명을 위한 볼 스크류 및 너트
  • 작동 온도 -40°C ~ 85°C(-40°F ~ +185°F)
  • 내구성을 위한 강철 로드
  • 우수한 밀폐를 위한 질소 함침 가스켓
  • 250시간 염수 분무 보호를 위한 블랙 파우더 코팅
  • 250시간 염수 분무 보호를 위한 Nitrotec® 코팅 강철 부품
  • IP69K 정적, IP66 동적 로드 벨로우는 일시 작동 IP67 침수를 허용합니다.

I-트랙 구동기 설비:

  • 스로틀 제어
  • 비상 시 수동 작동이 필요한 차량을 위한 이동용 리프트
  • 유압 유량 제어
  • 버스 도어 작동기
  • 해치 리프트 설비
  • 핸디캡 밴 리프트
  • 엔진 제어
  • 비상 도어(VDC를 통한 잠금 및 잠금 해제)

CAD 모델


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top