Skip to content Skip to navigation
Electrak E050 액추에이터

Electrak E050 액추에이터

Electrak 050은 소형의 조용하고 저가 DC 액추에이터로 다양한 시장 및 응용분야에 적합합니다.  이러한 특징이 포함된 액추에이터는 후퇴 길이가 매우 짧아서 공간이 매우 중요하고 정비 요구가 적은 응용분야에 적합합니다.  의료 또는 사무 응용분야 같은 조용한 환경에 이상적입니다.

개요

사양

성능 사양 표준 버전 Q-버전
입력 전압(VDC) 12, 24, 36 24
최대 스트로크 길이: mm (in) 200 (8.0)
최대 동적 부하:  N (lbf) 510 (112)
최대 정적 부하:  N (lbf) 1020 (224)
최대 무부하 속도:  mm/s (in/s) 48 (1.9) 38 (1.5)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 37 (1.45) 30 (1.2)
20 ºC (70 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 25%
스크류 유형
작동 온도:  ºC -30 - +80
보호 등급 IP56 IP51
호환 컨트롤 모델에 따라 다름
올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용

Electrak 050 특징

  • 내구성과 항부식성이 뛰어난 플라스틱 하우징
  • 스트로크 말단 리밋 스위치 보호 내장
  • 중간 스트로크 과부하 클러치 보호
  • 스트로크 말단에서 동적 제동
  • 최소 예상 수명 40,000 사이클
  • 자동 재설정 열 스위치 모터 보호
  • 클레비스 장착 
  • 내부 고정식
  • CE 인증(해당 지역)

Electrak 050 옵션

  • 자동 재설정 열 스위치 모터 보호
  • 클레비스 장착 
  • 내부 고정식
  • CE 인증(해당 지역)

Find a Part

Force, Maximum Dynamic

Stroke Length

Integrated Motor Controller

Position Feedback

Input Voltage

CAD Models

To download the models below, you will need to sign in.

back to top