Skip to content Skip to navigation
Electrak Throttle Linear Actuators

Electrak® Throttle Linear Actuator

Thomson has taken the rugged, dependable features of the Electrak E050 and added capabilities making the Electrak® Throttle linear actuator an ideal solution for industrial vehicles where throttle control is required.

Simplify installation and increase operator safety and productivity, combined with space-saving design and electromechanical interface, allows engine speed controls to be placed in ergonomic positions. Reduce the environmental impact of a vehicle by utilizing on-board electronic options to automatically control engine speed based on the state of the vehicle to increase productivity and reducing fuel consumption, noise, and emissions. The rugged aluminum housing offers IP69K/IP67 sealing with an e-coated housing to guard against corrosion resistance - making the throttle linear actuator virtually maintenance-free.

Need something extra? The Electrak Throttle linear actuator can be tailored to your specific application requirements and Thomson engineers are always available to help with your application design.

 

Watch Video: Thomson Smart Actuators: Designing Smart Machines with Smart Tools.

 

개요

Thomson이 제품 선택에 도움을 드립니다!

Electrak 스로틀 사양

사양 ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
입력 전압 (VDC) 12     24
입력 전압 공차 (VDC) 9 - 16 18 - 32
스트로크 길이: mm(in) 50.8 (2.0)
접힌 길이: mm(in) 184.7 (7.27)
최대 정적 하중(Fx): N(lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
최대 동적 하중(Fx): N(lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
무하중 속도: mm/s(in/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
정격 부하 속도:  mm/s(in/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
전류 인출
(최대 정격 하중 (A))
4 2
전류 인출
(스톨/유입 (A))
12 6
무게: kg(lbs) 1.11 (2.5)
최대 엔드 플레이: mm(in) 1.5 (0.06)
작동 온도 한도
표준 단위: ºC(ºF)
-40 ~ 85(-40 ~ 185)
작동 온도 한도
고온 단위: ºC(ºF)
-40 ~ 125(-40 ~ 257)
전하중 듀티 사이클(25ºC) 50%
수명: (주기) 500 000
제한 토크: Nm(lb-in)  0 (내부 제한)
모터 케이블 리드
단면: mm²(AWG)
0.8 (18)
모터 케이블 길이: mm(in) 165 (6.5)
보호 등급 IP67 / IP69K
인증 CE, RoHS

Electrak 스로틀 기능 및 이점

  • 산업 애플리케이션용으로 설계
  • 내식성을 위한 e-코팅 하우징
  • 유지보수 필요 없음
  • 플라잉 리드 또는 커넥터
  • 저비용으로 고급 기능
  • 아날로그 위치 피드백 센서, 전자 제한 스위치 또는 CANBUS(J1939) 옵션
  • 통합형 전자 옵션
  • 통합형 장착 구멍
  • 자체 잠금식 리드 스크류
  • 공간 절약형 설계
  • 스트로크 끝 및 스트로크 중간 보호 내장
  • IP69K/IP67 밀봉을 포함하는 견고한 알루미늄 하우징

Electrak 스로틀 애플리케이션

  • 농업용 차량
  • 해양용 애플리케이션
  • 도로 청소기
  • 보조 엔진
  • 이동식 발전기
  • 건설 장비
  • 군사 및 구조 차량
  • 트럭
  • 포크 리프트
  • 펌프 트럭
  • 정원 및 삼림 장비
  • 대량 운송 차량
  • 채굴 장비
  • 산업 자동화

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top