Skip to content Skip to navigation
Electrak Pro 액추에이터

Electrak Pro 액추에이터

Thomson 신제품!

Thomson이 최신 선형 액추에이터 제품인 Electrak® Pro 시리즈를 공개합니다. 이 제품군은 독립 실행형으로 가장 열악한 응용분야에 필요합니다. 공간이 협소하고 먼지, 오염물, 수분이 많은 환경에서 완벽하고 믿을 수 있고 정비가 필요없는 작동을 위해 Electrak Pro가 필요합니다.

사양

성능 사양 애크미 스크류 볼 스크류
입력 전압(VDC) 12, 24
최대 스트로크 길이: mm (in) 300 (12.0)
최대 동적 부하:  N (lbf) 3375 (750) 9000 (2000)
최대 정적 부하:  N (lbf) 6750 (1500) 18000 (4000)
최대 무부하 속도: mm/s (in/s) 50 (2.0) 50 (2.0)
최대 총부하 속도: mm/s (in/s) 43 (1.7) 38 (1.5)
20 ºC (70 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 25%
작동 온도:  ºC -40 - +85
보호 등급: 표준(옵션) IP66 (IP67)
호환 컨트롤 모델에 따라 다름
올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용

Electrak Pro 특징

  • 내구성 및 항부식성의 알루미늄 하우징
  • 최소 후퇴 길이로 최적화된 전체 외함
  • 스테인레스 스틸 커버관 및 연장관
  • 전자식 부하 모니터링(ELM)이 스트로크 중간/말단 보호 제공
  • 수동 오버라이드 능력
  • 클레비스 장착
  • 동적 제동
  • 볼 스크류 모델의 브레이크 유지 
  • CE 인증
  • 정비 불필요

Electrak Pro 옵션

  • 선형 전위차계
  • 인코더 피드백
  • 프로그램 가능 리밋 스위치
  • 저전압 출력 전환
  • 스트로크 말단 표시 출력
  • ELM 트립 표시 출력
  • 입력에 따른 신호
  • IP 67 
  • 흑색 도장

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Electrak Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
back to top