Skip to content Skip to navigation

선형 베어링 및 기타 선형 베어링 제품

Thomson이 60여년 전에 선형 볼 부싱 베어링을 개발했습니다. 그 이후로 Thomson은 선형 베어링 기술 분야의 선두로 인정받고 있습니다. 가장 광범위한 선형 베어링 및 부속품, 낮은 마찰과 부드럽게 가공된 모든 것, 정확한 직진 운동과 함께 고성능 선형 베어링의 엄격한 요구조건을 모두 만족합니다. 또한 Thomson 선형 베어링은 Thomson 60 Case® Shafting과 함께 사용해서 샤프팅 수명을 최대 50%까지 향상시킵니다.

선형 베어링 제품은 독보적인 모션 기술 제품군 중 하나로 완벽한 맞춤형 시스템의 구성품으로 이용할 수 있습니다. 이와 같이 기술적 편견없이 최적의 모션 솔루션을 공급합니다. 선형 베어링 전체 제품 라인에 다음과 같은 성능이 내장되어 있습니다.

  • 자가 정렬 정확성을 최대화하기 위해 정의된 반원형 크라운의 도움으로 Thomson Super Linear Ball Bushing® 베어링 플레이트를 통해 캐리지 가공이 가능합니다.
  • Super Smart 선형 볼 부싱 베어링과 필로우 블럭이 특유의 자가 정렬(이중 트랙 선형 베어링 기술) 방식을 사용해서 부하 운반 용량 2배와 이동 수명을 8배 까지 높입니다.
  • Super 선형 볼 부싱 베어링과 필로우 블럭은 당사 최초의 자가 정렬 방식 정밀 마찰 방지 선형 베어링입니다.
  • 정밀 선형 볼 부싱 베어링은 다음과 같이 매우 전문화된 요구에 부합합니다.
    1. ♦  정밀 스틸 선형 베어링이 고온의 환경에서 바인딩 및 채터를 제거합니다.
    2. ♦  다이 세트 볼 부싱 선형 베어링은 표준 다이의 펀치 홀더 구멍 장착에 맞도록 설계되어 기계 가동 중단을 줄이고 효율을 높였습니다.
    3. ♦  MultiTrac 선형 베어링은 획기적인 다중 트랙의 강력한 설계를 자랑하며 정확하고 정밀한 포지셔닝의 편향을 최소화합니다.
    4. ♦  소형 계측 장비용 선형 베어링은 높은 정확도가 필요한 계측 응용분야를 위해 제작되어 높은 반복 정밀도와 대응성이 필요한 소형 기계나 장치를 위해 크기가 작아야 합니다.
  • RoundWay 선형 롤러와 FluoroNyliner 부싱 같은 특수 선형 베어링 솔루션은 다음과 같은 특정 응용분야용입니다.   
    1. ♦  RoundWay 선형 베어링은 마찰이 적은 롤러로 오염도가 높은 환경에서 고성능을 제공합니다.
    2. ♦  FluoroNyliner 부싱 선형 베어링은 세척, 오염, 수중 환경에 사용하는 것이 좋습니다.

 

Super Linear Ball Bushing® Bearing

Thomson Super Linear Ball Bushing® Bearing plates allow carriage machining, thanks to defined radius crowns for maximized self-alignment accuracy. The Super Ball Bushing Bearing has been the industry standard for self-aligning linear bearings for over twenty years. This bearing provides three times the load capacity or 27 times the travel life of conventional linear bearings. Our Super Linear Ball Bushing Bearings and pillow blocks are our original self-aligning precision anti-friction linear bearings.

super ball bushing bearing

Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings

Our Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings and pillow blocks use patented self-aligning, double-track linear bearing technology – which doubles the load carrying capacity and increases travel life by eight times. To minimize installation time and cost, the Super Smart Ball Bushing bearing can be ordered factory-installed in an industry standard single or twin pillow block.

linear track bearings, self aligning

Our Precision Linear Ball Bushing Bearings meet highly specialized demands:

Precision Steel Linear Bearings

Precision Steel linear bearings eliminate binding and chatter in high-temperature environments. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Linear Bearings

MultiTrac® Linear Bearings

MultiTrac® linear bearings boast a patented, multiple-track rigid design that minimizes deflection for accurate, precise positioning. The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.

multiple bearing tracks, Thomson Multitrac

Miniature Instrument Linear Bearings

Miniature Instrument linear bearings are made for high accuracy instrumentation applications where compact size is required, and for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness. When replacing high friction plain bearings, Instrument bearings consistantly low coefficient of friction eliminates stick-slip and provides smooth linear performance. Each Instrument bearing can be provided with a matched 60 Case LinearRace shafting for minimum fit-up, optimizing system performance and accuracy.

high accuracy ball bearings, Thomson's miniature metric bearings

Specialty linear bearing solutions such as RoundWay linear rollers and FluoroNyliner bushings are for specific applications:

RoundWay® Linear Bearings

RoundWay® linear bearings are a low-friction roller that offers high performance in highly contaminated environments. The RoundWay bearing combines the high load capacity of hardened and ground steel recirculating rollers with a rigid malleable iron mounting block providing high load capacity with smooth linear travel.

roller linear bearings

FluoroNyliner® Bushing Linear Bearings

FluoroNyliner® bushing linear bearings are recommended for washdown, contamination or submerged environments. Its large contact surface area gives it excellent performance in high vibration or impact applications, while its simplified design allows it to run in highly contaminated environments.

guide bearing
back to top