Skip to content Skip to navigation
WMZ (POWERLine) 벨트 장치(볼 유도 방식)

WMZ (POWERLine) 벨트 장치(볼 유도 방식)

POWERLine WMZ 포지셔닝 슬라이드는 톱니 구동 벨트의 높은 동적 요소와 혁신적인 스크류지지 기술을 결합합니다.  또한 획기적인 플라스틱 커버스트립 시스템으로 오염 환경에서 작동 시 마찰을 최소화하면서 내부 시스템 구성품을 완전히 보호할 수 있습니다.

 

개요

WMZ (FORCELine) 규격:

규격 / 샤프트 크기 WM60Z WM80Z
종단면 크기(w x h): mm(in) 60 x 60(2.4 x 2.4) 80 x 80(3.2 x 3.2)
벨트의 종류 20 ATL 5 25 AT 10
최대 행정 길이: mm(in) 4000(158) 5400(213)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 2.5(98.4) 5(197)
최대 가속: m/s2(in/s2) 20(787) 20(787)
반복성: ± mm(in) 0.05(0.002) 0.05(0.002)
최고 입력 속도: rpm 1250 885(14.8)
작동 온도 한계: °C(°F) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 850(191) 1470(331)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf)
완전한 장치
1400(315) 3000(674)
최대 동적 하중(Fz):N(lbf)
완전한 장치
1400(315) 3000(674)
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm (lbf-in)
완전한 장치
25(221) 150(1328)
최대 동적 하중 토크(My): Nm (lbf-in)
완전한 장치
50(443) 300(2655)
최대 동적 하중 토크(Mz): Nm (lbf-in)
완전한 장치
50(443) 300(2655)
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 150(33.7) 600(134.9)
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 17(150.5) 40(354)
도르래 직경: mm(in) 38.2(1.5) 54.11(2.13)
샤프트 회전당 행정: mm(in) 120(4.7) 170(6.7)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지
4.3(9.5)
0.45(1.0)
1.25(2.8)
11.2(24.7)
0.8(1.8)
3.4(7.5)

WMZ (FORCELine) 특징 하이라이트:

  • 경화된 레이스웨이 인서트
  • 중앙 그리스 윤활
  • 자동 조절 플라스틱 커버 밴드

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top