Skip to content Skip to navigation
MS (MicroStage) 선형 장치

MS (MicroStage) 선형 장치

Thomson의 MicroStage MS 울트라 컴팩트 선형 슬라이드 테이블은 오늘날 시장에 공급되는 가장 컴팩트한 저비용, 저중량 볼 가이드 시스템 중 하나입니다. 이 가이드의 구조는 Thomson의 Super Ball Bushing® 기술을 기반으로 한 것이며, 비좁은 구역의 자동화에 이상적입니다.

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

MS (MicroStage)규격:

규격 / 샤프트 크기 MS25 MS33
종단면 규격(w x h): mm 50 x 25 60 x 33
스크류의 종류 리드 스크류 리드 스크류
최대 행정 길이: mm(in) 705.5(27.8) 704(27.7)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 0.85(33.5) 1.02(40.2)
최대 가속: m/s2(in/s2) 9.8(386) 9.8(386)
반복성: ± mm(in) 0.005(0.0002) 0.005(0.0002)
정확도: mm/300mm(in/12in) 0.2(0.008) 0.2(0.008)
최고 입력 속도: rpm 2000 2000
온도 범위: °C(°F) -20 ~ 80
(-4 ~ 176)
-20 ~ 80
(-4 ~ 176)
최대 동적 하중 Fx: N(lbf) 17.8(4.0) 80.1(18.0)
최대 동적 하중 Fy: N(lbf) 100(22.5) 150(33.7)
최대 동적 하중 Fz: N(lbf) 100(22.5) 150(33.7)
최대 동적 하중
토크(Mx): Nm(lbf-in)
1.4(12.4) 2.8(24.8)
최대 동적 하중
토크(My): Nm(lbf-in)
1.3(11.5) 2.5(22.4)
최대 동적 하중
토크(Mz): Nm(lbf-in)
2.7(23.9) 5.1(45.1)
최대 구동 축력: N(lbf) 222(49.9) 222(49.9)
최대 구동 샤프트
토크: Nm(lbf-in)
0.08(0.71) 0.43(3.81)
리드 스크류 직경: mm(in) 6.35(0.25) 9.53(0.38)
리드 스크류 리드:

인치 리드(in)

미터법 리드(mm)

0.025, 0.05, 0.062, 0.2 ,0.25
0.5, 1.0, 1.5, 2.3

1.5, 2, 3

.0625, 0.1, .125, 0.2
.375, 0.5, 1.0, 1.2

2
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지

0.47(1.04)
0.18(0.40)
0.07(0.15)

0.69(1.52)
0.31(0.68)
0.12(0.27)

MS (MicroStage) 특징 하이라이트:

  • 이중 LinearRace 레일 어셈블리
  • 독특한 베어링 세그먼트 설계
  • 통합형 볼 또는 리드 스크류
  • 울트라 컴팩트
  • 완전한 축 솔루션
  • 튼튼하면서도 가벼운 무게
  • 유연한 마운팅 구성
  • 적은 마찰
  • 낮은 구동 토크
  • 스틱 슬립 없음
  • 높은 정밀성
  • 항공기 등급의 압출 성형 알루미늄 베이스
  • 최대 행정 길이 900mm

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top