Skip to content Skip to navigation
MLSM80Z (FORCELine) 벨트 장치(볼 유도방식)

MLSM80Z (FORCELine) 벨트 장치(볼 유도방식)

FORCELine MLSM80Z 포지셔닝 슬라이드는 매우 신속한 SPEEDLine 유도 시스템으로 설계되었습니다. 획기적이고 성공적인 플라스틱 커버 밴드가 있는 이 장치는 모든 방향에서 설치될 수 있습니다. 이 장치의 파워 브리지 표면은 T-슬롯 간격과 유사하게 설계되어 갠트리나 Cartesian 시스템의 X-Y 조립이 간편합니다.

개요

MLSM80Z 규격:

규격 / 샤프트 크기 MLSM80Z
종단면 규격(w x h): mm(in) 240 x 85(9.5 x 3.4)
벨트의 종류: 75 ATL 10
최대 행정 길이: mm(in) 5900(232)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 5(197)
최대 가속: m/s2, in/s2 20(787)
반복성: ± mm(in) 0.05(0.002)
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 1500(25)
작동 온도: °C(°F) 0 ~ 80(32 ~ 176)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 5000(1124)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf)
완전한 장치
6400(1439)
최대 동적 하중(Fz): N(lbf)
완전한 장치
6400(1439)
최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in)
완전한 장치
600(5311)
최대 동적 토크(My): Nm (lbf-in)
완전한 장치
720(6373)
최대 동적 토크(Mz): Nm(lbf-in) 720(6373)
최대 구동 축력: N(lbf) 700(157)
최대 구동 샤프트 토크: Nm(lbf-in) 150(1328)
도르래 직경: mm(in) 63.66(2.51)
샤프트 회전당 행정: mm(in) 200(7.9)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지

30.8(67.9)
2.2(4.85)
9.6(21.2)

MLSM80Z 특징 하이라이트:

  • 4개의 마운팅 클램프 포함
  • 벨트 장력 조절 가능
  • 중앙 윤활 구조
  • 이중 캐리지

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
WLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top