Skip to content Skip to navigation
MLSM (FORCELine) 선형 장치

MLSM (FORCELine) 선형 장치

Thomson의 MLSM60D/80D (FORCELine) 포지셔닝 슬라이드는 특허받은 가이드 및 스크류 지지 시스템과 함께 공급됩니다. 이 가이드는 전체 높이를 줄이기 위하여 분리되고 45°로 기울어져 있습니다. 특허받은 플라스틱 커버 밴드가 사용된 이 장치는 어느 방향으로든 설치할 수 있습니다.

개요

MLSM (FORCELine) 규격:

규격 / 샤프트 크기 MLSM60D MLSM80D
종단면 크기(WxH): mm(in) 160 x 65(6.3 x 2.6) 240 x 85(9.5 x 3.4)
스크류 종류 이중 너트 볼 스크류 이중 너트 볼 스크류
최대 행정 길이: mm(in) 5500(217) 5200(205)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 2.5(98) 2(79)
최대 가속: m/s2(in/s2) 20(787) 20(787)
반복성: ± mm(in) 0.01(0.0004) 0.01(0.0004)
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 3000(50) 3000(50)
작동 온도: °C(°F) 0 - 80(32 - 176) 0 - 80(32 - 176)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 5000(1124) 50, 10, 20mm 리드: 12000(2698)
40mm 리드: 8000(1799)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf)
완전한 장치
6000(1349) 8000(1799)
최대 동적 하중(Fz): N(lbf)
완전한 장치
6000(1349) 8000(1799)
최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in)
완전한 장치
400(3540) 780(6904)
최대 동적 토크(My): Nm
완전한 장치
460(4071) 900(7966)
최대 동적 토크(Mz): Nm (lbf-in)
완전한 장치
460(4071) 900(7966)
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 350(78.7) 700(157.4)
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 60(531) 85(752)
스크류 직경: mm(in) 25(1.0) 32(1.3)
스크류 리드: mm(in) 5, 10, 20, 50
(0.2, 0.4, 0.8, 2.0)
5, 10, 20, 40
(0.2, 0.4, 0.8, 1.6)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
각 캐리지
14.40(2.2)
1.65(3.6)
5.70(12.6)
29.5(65.0)
2.7(6.0)
11.5(25.4)

MLSM (FORCELine) 특징 하이라이트:

  • 어느 방향으로나 설치 가능
  • 특허받은 가이드 시스템
  • 특허받은 플라스틱 커버 밴드
  • 특허받은 스크류 지지 시스템
  • 필요 시 모든 장치에 스크류 지지대 포함
  • 필요 시 모든 부품의 중앙 윤활
  • 마운팅 클램프 4개 포함

MLSM (FORCELine) 옵션 하이라이트:

  • 단일 표준 캐리지
  • 단일 장형 캐리지
  • 이중 표준 캐리지

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top