Skip to content Skip to navigation
MG-B (Movoparts) 규격:

MG-B (Movoparts) 규격:

Thomson Movopart MG-B 무로드 액추에이터 슬라이드에 이중 캐리지 옵션이 있습니다. 이 제품군의 슬라이드 가이드 버전은 정밀 포지셔닝에서 중간 수준의 애플리케이션 속도에서 경부하 운반과 낮은 마찰을 제공하도록 설계되었습니다.

자가 정렬식 Cover Band Stretcher는 커버 밴드 수명을 연장하고 벨트와 가이드의 오염을 방지합니다.

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

MG-B (Movoparts) 규격:

규격 / 샤프트 크기 M50 M55 M75 M100
종단면 규격(w x h): mm(in) 50 x 50 (2.0 x 2.0) 58 x 50 (2.3 x 2.0) 86 x 75 (3.4 x 3.0) 108 x 100 (3.4 x 3.0)
 벨트의 종류  GT 5MR-19 22-STD SM5-HP  STD5-40 STD8-50
최대 행정 길이: mm(in) 5000 (197) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
최대 가속: m/s2(in/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
반복성: ± mm(in) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008)
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 2300 (38.3) 2850 (47.5) 2300 (38.3) 1700 (38.3)
작동 온도: °C(°F) -20 ~ 70(-4 ~ 158) -20 ~ 70(-4 ~ 158) -20 ~ 70(-4 ~ 158) -20 ~ 70(-4 ~ 158)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf)
< 2.5m/s
> 2.5m/s

400 (90)
200 (45)

400 (90)
200 (45)

900 (202)
450 (101)

1200 (202)
625 (101)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf)
완전한 장치
400 (90) 400 (90) 1485 (334) 3005 (334)
최대 동적 하중(Fz): N(lbf)
완전한 장치
400 (90) 400 (90) 1485 (334) 3005 (334)
최대 동적 토크(Mx): Nm (lbf-in)
완전한 장치
5 (44.3) 9 (79.7) 49 (433.7) 117 (433.7)
최대 동적 토크(My): Nm (lbf-in)
완전한 장치
21 (185.9) 21 (185.9) 85 (752.3) 279 (752.3)
최대 동적 토크(Mz): Nm (lbf-in)
완전한 장치
21 (185.9) 21 (185.9) 85 (752.3) 279 (752.3)
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 350 (78.7) 200 (45.0) 600 (134.9) 1000 (134.9)
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 10 (88.5) 7 (62.0) 30 (265.5) 45 (265.5)
도르래 직경: mm(in) 41.38 (1.63) 33.42 (1.32) 41.38 (1.63) 56.02 (1.63)
샤프트 회전당 행정: mm(in) 130 (5.12) 105 (4.13) 130 (5.12) 176 (5.12)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지

0.71 (1.6)
0.96 (2.1)
0.33 (0.7)

4.1 (9.0)
0.41 (0.9)
1.10 (2.4)

6.30 (13.9)
0.67 (1.5)
1.50 (3.3)

6.30 (13.9)
0.67 (1.5)
1.50 (3.3)

MG-B 특징 하이라이트:

  • 모듈식 마운팅 피트
  • T-슬롯에 결합되는 리밋 스위치 브래킷 마운트
  • 자동 조정 스테인리스 커버 밴드
  • 여러 가지 새들 크기
  • 단일 및 이중 너트 지지
  • 운반물 고정 브레이크 필요
  • 높은 모멘트의 운반물
  • 특허받은 내부 자동 조정 프리즘 슬라이드 가이드
  • 어느 방향으로나 설치 가능
  • 간편한 T-슬롯 마운팅
  • 물 세척 보호
  • 긴 이동 거리
  • 고속

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top