Skip to content Skip to navigation
MF-B (Movopart) 벨트 장치(볼 유도 방식)

MF-B (Movopart) 벨트 장치(볼 유도 방식)

Movopart 무로드 액추에이터 슬라이드에 이중 캐리지 옵션이 있습니다. 이 제품군의 볼 가이드 버전은 정밀 포지셔닝에서 중간 수준의 정확도, 속도, 스러스트 애플리케이션 용량과 낮은 마찰을 제공하도록 설계되었습니다.

Cover Band Stretcher는 커버 밴드 수명을 연장하고 스크류와 가이드의 오염을 방지하고 마모에 따른 인장력 조절 필요성을 제거합니다.

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

MF-B 규격:

규격 / 샤프트 크기 M55 M75 M100
종단면 크기(w x h): mm(in) 58 x 55
(2.3 x 2.2)
86 x 75
(3.4 x 3.0)
108 x 100
(4.3 x 3.9)
벨트의 종류: 22-STD
SM5-HP
STD5-40 STD8-50
최대 행정 길이: mm(in) 7000(276) 12000(472) 12000(472)
최고 속도: m/s(in/s) 5.0(197) 5.0(197) 5.0(197)
최대 가속: m/s2(in/s2) 40(1575) 40(1575) 40(1575)
반복성: mm(in) 0.1(0.004) 0.1(0.004) 0.1(0.004)
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 2850 2300 1700
온도 범위: °C(°F) -20 ~ 70
(-4 ~ 158)
-20 ~ 70
(-4 ~ 158)
-20 ~ 70
(-4 ~ 158)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf)
< 2.5m/s
> 2.5m/s

400(89.9)
200(45)

900(202)
450(101)

1250(281)
625(141)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 750(169) 1750(393) 4000(899)
최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 750(169) 1750(393) 4000(899)
최대 동적 하중 토크 Mx:
Nm(lbf-in)
5(44.3) 16(142) 43(381)
최대 동적 하중 토크 My:
Nm(lbf-in)
29(257) 84(744) 280(2478)
최대 동적 하중 토크 Mz:
Nm(lbf-in)
29(257) 84(744) 280(2478)
최대 구동 축력 Frd: N(lbf) 200(45) 600(135) 1000(225)
최대 구동 샤프트 토크 Mta:
Nm(lbf-in)
12(106) 30(266) 45(398)
도르래 직경: mm(in) 33.4(1.3) 41.4(1.6) 56.02(2.2)
샤프트 회전당 행정: mm(in) 105(4.13) 130(5.12) 176(6.93)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지

4.8(10.6)
0.53(1.17)
1.20(2.65)

7.5(16.5)
0.88(1.94)
2.0(4.41)

11.61(25.6)
1.43(3.15)
2.20(4.85)

MF-B 특징 하이라이트:

  • 튼튼하고 신뢰할 수 있는 성능
  • 어느 방향으로나 설치 가능
  • 특허받은 내부 자동 조정 프리즘 슬라이드 가이드
  • 자동 조정 스테인리스 커버 밴드
  • T-슬롯에 결합되는 리밋 스위치 브래킷 마운트
  • 캐리지 추력 하중 5000 N
  • 모듈식 마운팅 피트
  • 물 세척 보호
  • 여러 가지 새들 크기
  • 스틱 슬립 없음
  • 낮은 구동 토크
  • 적은 마찰
  • 유격 가이드
  • 고속

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top