Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Thomson의 선형 모션 시스템이 뛰어난 이유는 무엇입니까?

Thomson의 선형 모션 시스템 개발의 역사는 60년에 이릅니다. 저희는 많은 변수들이 선형 모션 시스템의 선택에 영향을 미친다는 것을 알고 있습니다.

당사의 선형 모션 시스템 드라이브 기술은 두 가지 디자인 유형을 통합했습니다. 바로 볼 또는 리드 스크류 및 벨트 시스템입니다.

  • 스크류 구동식 선형 모션 시스템은 고부하, 중간 속도 장비에서 높은 추력, 강도 및 정밀도를 위해 선택됩니다.
  • 벨트 드라이브 선형 모션 시스템은 가속 및 속도가 가장 중요한 기준일 때 선택됩니다.

당사의 선형 모션 시스템 가이드 기술은 세 가지 독특한 디자인을 제공합니다. 바로 고정밀 볼 가이드, 견고한 프리즘 가이드 및 고속 휠 가이드입니다.

  • 고정밀 선형 모션 시스템 볼 가이드는 두 가지 디자인으로 공급됩니다. 첫 번째는 뛰어난 부하 전달 성능, 높은 정확성 및 긴 수명이 특징입니다. 두 번째는 상용 스타일의 볼 가이드를 기반으로 하며, 최고의 정밀도로 부드럽고 조용하게 작동합니다.
  • 독특한 자체 정렬 프리즘 가이드 설계는 양극 처리된 프로파일 표면에서 직접 돌아가는 프리즘 모양의 폴리머 부싱을 사용합니다. 프리즘 가이드는 비용 효율적이고, 부드럽고, 안정적이며, 유지 보수가 필요 없는 가이드식 선형 모션 시스템을 제공합니다.
  • 휠 가이드 디자인은 강성과 역학의 완벽한 조화를 제공합니다. 고부하 용량과 탁월한 속도 및 가속력을 제공하는 휠 가이드는 동적 응용 장비를 위한 훌륭한 선택입니다.

Thomson의 부품과 기술이 결합되어 거의 모든 선형 모션 시스템의 요구 사항을 충족시킵니다. 또한 당사의 선형 모션 시스템 제품은 커버 밴드 오염, 단일 또는 이중 (좌우 이동) 캐리지, 중앙 윤활 및 단일/다축 솔루션과 같은 추가적인 기능을 제공합니다. Thomson 선형 모션 시스템은 다음과 같이 분류됩니다.

M(Movoparts) 선형 장치

Movopart 선형 장치 제품군은 경제적인 운송 등급의 응용 장비는 물론 다양한 극한 환경 응용 장비에도 적합합니다. 이 장치는 두 가지 구동 옵션(벨트 또는 볼 스크류)과 두 가지 베어링 유도 옵션(슬라이드형 또는 볼 유도형)이 있으므로 다양한 용도로 사용 가능합니다.

 

볼 스크류 구동식 선형 슬라이드

WH(SPEEDLINE) 선형 장치

Thomson의 WH 벨트 구동식 휠 가이드 제품은 빠른 속도와 가속을 요구하면서도 중/고부하의 부드러운 동작이 필요한 동적 응용 장비를 위해 설계되었습니다.

WH(SPEEDLINE) 선형 장치 슬라이드 가이드 선형 가이드

WM(POWERLINE) 선형 장치

WM 제품군은 강도, 견고함, 정밀도가 필요한 응용 장비에 스크류 구동식 볼 가이드 모션을 제공합니다. MLSM은 와이드 베어링 아키텍처로 추가적인 모멘트 부하를 제공합니다. WV 장치는 WM 장치와 비슷하지만 외부 베어링 가이드와 함께 사용하도록 설계되었습니다. WMZ 장치는 대용량 WM 베어링 시스템을 제공하지만 벨트 기반에서는 빠른 속도를 지원합니다.

WM(POWERLINE) 선형 장치

선형 테이블

Thomson의 선형 테이블은 이중 레일, 4개의 베어링 구성을 갖춘 볼 스크류 구동식 장치로, 최대 모멘트 부하에서 높은 정밀도를 제공합니다. 적합한 응용 분야에는 공작 기계 자동화 및 테스트 장비가 포함됩니다. 

선형 테이블

MS (MicroStage) 선형 장치

Thomson의 MicroStage MS 초소형 선형 슬라이드 테이블은 오늘날 시장에서 가장 작고 경제적이며 가벼운 볼 가이드 시스템 중 하나입니다. 이 가이드의 디자인은 Thomson의 Super Ball Bushing® 기술을 기반으로 하며, 비좁은 구역의 자동화에 이상적입니다.

Microstage 선형 장치
back to top