Skip to content Skip to navigation
WB(BASELine) 선형 장치(레거시)

WB(BASELine) 선형 장치(레거시)

Thomson의 WB(BASELine) 선형 장치 모델(WB40/60)은 향상된 신뢰성을 제공하면서도 유지보수를 거의 필요로 하지 않습니다. 알루미늄 프로필 내부에 백래시가 적은 단일 너트가 사용된 이 장치들은 마운팅 스트립을 사용하여 기계 프레임에 직접 결합될 수 있습니다. 선형 구동 장치와 모터 간의 컴팩트한 인터페이스(파워 브리지라고 함)는 이제 종전 버전들과 동일한 편평한 구조입니다.

개요

WB 규격:

규격 / 샤프트 크기 WB40 WB60
종단면 규격(w x h): mm(in) 40 x 37(1.6 x 1.5) 60 x 59(2.4 x 2.3)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 0.25(9.8) 1(39.4)
반복성: ± mm(in) 0.05(0.002) 0.05(0.002)
최대 가속: m/s2(in/s2) 5(197) 5(197)
최고 입력 속도: rpm(rev/s)
볼 스크류 장치
복합 너트의 리드 스크류 장치
3000(50)
1500(25)
3000(50)
1500(25)
작동 온도 한계: °C(°F) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf)
볼 스크류 장치 / 리드 스크류 장치
200 / 500(45 / 112) 2500 / 2500(562 / 562)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf)
완전한 장치
200(45) 500(112)
최대 동적 하중(Fz): N(lbf)
완전한 장치
250(56) 650(146)
최대 동적 하중 모멘트(Mx): Nm (lbf-in)
완전한 장치
6(53) 30(266)
최대 동적 하중 모멘트(My): Nm (lbf-in)
완전한 장치
15(133) 70(620)
최대 동적 하중 모멘트(Mz): Nm (lbf-in)
완전한 장치
10(89) 50(443)
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 80(18) 150(34)
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 1(8.9) 17(150.5)
스크류 직경: mm(in) 12(0.47) 20(0.79)
스크류 리드: mm(in)
볼 스크류 장치 / 리드 스크류 장치
5 / 4.8(0.2 / 0.19) 5.20 / 8(0.21 / 0.32)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 캐리지
1.07(10.5)
0.30(0.66)
0.45(0.99)
3.63(8.0)
0.72(1.6)
1.17(2.6)

WB 특징 하이라이트:

  • 튼튼한 슬라이드 가이드
  • 볼 또는 리드 스크류 드라이브
  • 플라스틱 커버 밴드
  • 중앙 윤활 시스템

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top