Skip to content Skip to navigation
Thomson 특수 가공 샤프팅

Thomson 특수 가공 샤프팅

전문적이지 않은 시각에서 샤프트가 같게 보일 수 있지만 제조 경험과 기준이 표면 마감 처리, 원형도, 진직도, 케이스 깊이, 샤프팅 강도에 중요한 영향을 미칩니다.  Thomson 60 Case 샤프팅은 최고의 품질 기준인 ISO 9000:2000에 따라 제조되었고 Thomson 볼 부싱 베어링을 사용할 경우 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다. 

Thomson 이 고객의 모든 특수 가공 요구에 기꺼이 견적해 드립니다. 적합한 견적을 위해 제품 도면 원본이나 세부 설명이 필요합니다. 애플리케이션 엔지니어링 지원팀에 문의 바랍니다.

지금 전화하십시오! 1-540-633-3400

개요

특수 가공 강점


  • 고품질 AISI 1566 스틸이 일정하고 균일한 미세구조와 알맞는 열처리 반응을 제공합니다.
  • 업계 최고 표준인 8 Ra의 최대 표면 마감 처리로 베어링 수명이 길어집니다.
  • 업계 표준 방사상 구멍 천공과 탭 부착으로 지속적인 샤프트 지원 레일 수용
  • 고객 도면 또는 응용분야 요구에 맞는 특수 가공 지원
back to top