Skip to content Skip to navigation
정밀 플러스 연삭

정밀 플러스 연삭

Thomson 정밀 플러스 연삭 볼 스크류 조립체가 가장 정확한 포지셔닝이 필요한 응용분야에 포지셔닝 정확성과 반복 정밀도를 제공합니다.  전통적인 볼 스크류(± 0.0005 in/ft)에 비해 8배의 리드 정확성을 제공하도록 설계해서 제조되었으며 반복 정밀도를 위해 일관성, zero-백래시, 사전 설치를 제공합니다.  모든 볼 너트는 플랜지와 결합되어 최적의 정밀성과 장착이 편리하고 특별히 설계된 씰/와이퍼가 우수한 윤활제 보유력을 제공해서 유해 오염물을 방지합니다.

개요

사양:

직경. (in.) 리드(in.)
0.200 0.250 0.500
0.631 X
0.750 X
0.875 X
1.000 X X
1.150 X
1.250 X X
1.500 X X X
1.750 X
2.000 X
2.250 X
2.500 X

정밀 플러스 연삭 강점


  • 전통 방식 정밀 볼 스크류에 비해 리드 정확성 8배
  • Zero-래시, 고강도 사전 설치 제품이 전동 공구, 로봇, 재료 취급 시스템, 전자 부품 조립 시스템 등에 포지셔닝 정확성과 반복 정밀도 제공
  • 고딕 아치 구조의 볼 홈이 정비 수명 연장, 래시 감소, 사전 설치 조립체의 강도 최적화
  • 표준 및 맞춤 가공 말단 가능 

  • 시스템 청결과 장착 편리성을 위한 통합 와이퍼 및 플랜지
  • 유압식 및 기압식 시스템 교체 시 최적의 효율과 비용 절감
  • 비표준 길이 가능
  • 정비 수명 예상으로 가장 믿을 수 있는 시스템 설계 가능

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top