Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 LC3000 리프팅 컬럼은 단순한 형태의 만능 솔루션으로, 의료 및 인체 공학적 자동화 분야에서의 응용에 이상적입니다.
3부분 압출 성형으로 제작, 3000N 하중 지지력 및 볼 스크류 구동장치를 특징으로 하는 LC3000는 높은 하중 지지력과 높은 모멘트 하중을 제공합니다.
이 제품의 산화 피막 알루미늄 압출 성형 구조는 보기에도 좋아 가리거나 덮을 필요가 없습니다. 또한 이 제품은 대부분의 의료용품을 위한 소재 요건을 충족합니다.
LC3000 장치는 행정 말단 한계 스위치와 용이한 설치를 위해 사전 드릴링된 장착 구멍을 기본으로 갖추고 공급됩니다. 일단 설치하고 나면, 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다.
| 매개 변수 | LC3000 |
|---|---|
| 최대 하중: N (lbs) | 3000 (674.43) |
| 최대 하중 토크(동적/정적): Nm (lbf - in) | 400 / 500 (3,540 / 4,425) |
| 속도(무하중 시/최대 하중 시): mm/s (in/s) | 8 / 6 (0.31 / 0.24) |
| 사용 가능한 입력 전압: VDC | 24 |
| 최소 주문 행정 (S): mm (in) | 200 (7.87) |
| 최대 주문 행정 (S): mm (in) | 400 (15.75) |
| 작동 온도 한계: °C (°F) | 0 ~ +40 (32 ~ 104) |
| 전하중 듀티 사이클(@20°C(68°F)): % | 10 |
| 최대 작동 지속시간: s | 60 |
| 리드 횡단면: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
| 표준 케이블 길이: mm (in) | 1900 (75) |
| 보호 등급 | IP44 |
| 매개 변수 | LC3000 |
|---|---|
| 스크류 종류 | 볼 스크류 |
| 내부 제한형 | 예 |
| 수동 제어 | 아니요 |
| 동적 제동 | 아니요* |
| 홀딩 브레이크 | 예 |
| 행정 말단 보호 | 행정 말단 한계 스위치 |
| 행정 중간 보호 | 아니요* |
| 모터 보호 | 아니요* |
| 모터 연결 | 케이블 |
| 모터 커넥터 | Molex 8핀 플러그 |
| 인증 | CE |
| 옵션 | 인코더 위치 피드백 |
| 호환 제어장치 DCG-180 DCG-280 |
단일 장치의 조작 2개 장치의 동시 조작 |
* DCG 제어장치와 함께 사용 시 동적 제동, 행정 중간 보호, 모터 보호가 제공됩니다.
Thomson이 단일 제어 장치를 사용한 리프팅 컬럼 동기화의 이점을 소개합니다. 이 동영상은 모든 컬럼(오프셋 하중 포함)에서 인코더 피드백 장치를 제로 아웃하는 방법을 보여 줍니다. 대형 인체 공학적 작업장이나 의료용 테이블 베드 같은 장비에서 사용할 수 있습니다.
리프팅 컬럼 제품 라인 관리자인 카일 톰슨(Kyle Thomson)이 Thomson 리프팅 컬럼의 다양한 의료 및 인체 공학적 응용에 대하여 소개하고 컬럼 기술의 수많은 기능과 이점들을 자세히 설명합니다. 또한 제조 공정에 리프팅 컬럼을 통합하여 직원들의 안전을 강화한 Videojet의 수석 제조 엔지니어와의 인터뷰도 들어있습니다.
| LC Series Lifting Columns | 1221 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1273 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
| LC Series Lifting Columns | 912 KB |
| Linear Actuators | 7002 KB | |
| Linear Actuators | 5446 KB |
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service 
| 성능 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 매개 변수 | DCG-180 | DCG-280 | ||
| 입력 전압: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
| 입력 주파수: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 출력 전압: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 출력 전류(최대): A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
| 작동 온도 한계: °C | +5 ~ +45 | +5 ~ +45 | +5 ~ +45 | +5 ~ +45 |
| 최대 듀티 사이클(@25°C)*: 25% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 최대 작동 지속시간: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 제어 중량: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
| 보호 등급 | 이중 절연 | 이중 절연 | 이중 절연 | 이중 절연 |
| 전자식 한계 스위치 | 예 | 예 | 예** | 예** |
| 인증 | CE | CE | CE | CE |
| 부품 번호 | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* 제어장치는 듀티 사이클이 초과되면 차단되고, 냉각되면 자동으로 초기화됩니다.
** DCG-280는 모터 전류가 아니라 인코더 펄스를 모니터링합니다. 펄스가 너무 느리게 도착하거나 전혀 오지 않으면 리프링 컬럼의 동작이 멈춥니다.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].