Skip to content Skip to navigation

Thomson BSA 정밀 리드 스크류는 해당 선형 모션에 필요한 경제성이 뛰어난 솔루션입니다. 25년 이상의 역사를 보유한 Thomson BSA는 업계 최고 품질의 리드 스크류 조립체를 설계하고 제조해왔습니다. 정밀 롤링 기계는 포지셔닝 정확도 0.003 in/ft를 보장하고 PTFE 코팅 가공으로 조립체의 견인력을 줄이고 오래 지속할 수 있습니다.

개요

인쇄물

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

나사 방향

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Lead Screws (Supernuts) 2D/3D Interactive Models
XC Advanced Anti-Backlash Supernuts
AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
SNAB Anti-Backlash Supernuts
MTS Flange Mount Style Supernuts
SN Thread Mount Style Supernuts
SB Metric Thread Mount Style Supernuts
BN Bronze Thread Mount Style Supernuts
back to top