Skip to content Skip to navigation
PSI 시리즈

PSI 시리즈

PSI 시리즈 클러치는 가장 기본적인 랩 스프링 클러치 설계 제품을 대변합니다. 이 클러치는 시작-정지 또는 단일 회전형 클러치로써 정지 칼라를 외부적으로 차단 또는 해제하여 단순히 작동합니다. 이 클러치는 단순한 오버러닝 클러치로써 전원에 대한 긍정적인 로드 맞물림 기능을 제공하지만 입력 전원이 낮아지고 정지 또는 역으로 변경될 때 자유로운 오버러닝을 허용합니다. 모든 장비를 허브 입력/사프트 출력 장치와 함께 또는 그 반대로 제공할 수 있습니다. 직접적인 기계 제어가 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 PSI 시리즈 클러치는 신뢰할 수 있고 손쉽게 적용 가능하며 비용이 저렴한 솔루션입니다.

개요

사양:

성능 PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
샤프트 보어  mm (in) 6.4 (0.25) 9.53 (.375) 12.7 (0.5) 19.1(0.75) 25.4(1.0) 31.8(1.25) 38.1(1.5)
허브 입력 관성, 회전형
kg-cm² (lb-in²)
0.023
(0.008)
0.067
(0.023)
0.202
(0.069)
2.14(0.73) 1.99(0.68) 34.90(11.91) 33.99(11.60)
샤프트 입력 관성, 회전형
kg-cm² (lb-in²)
0.02 (0.006) 0.06 (0.02) 0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
정적 토크 값  Nm (lb-in) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
최대 레이디얼 베어링 부하
kg (lbs)
3.06 (6.75) 6.12 (13.50) 14.29 (31.50) 28.58 (63.0) 136.08 (300)
최대 작동 속도  RPM 1800 1200 750 500 300
하중  kg (lbs) 0.06
(0.132)
0.10 (0.22) 0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

PSI 시리즈 하이라이트

  • 단일 회전 모델은 정격 구동 토크 용량의 10% 시점에서 정지할 수 있음
  • 단일 회전, 시동-정지 또는 오버러닝 클러치 기능
  • 기계 작동식 클러치
  • ¼" ~ 1½" 샤프트에 적합한 5가지 모델 
  • 25 lb.-in.에서 2500 lb.-in.에 이르는 토크 범위
  • 단일 회전 작동을 위한 단일 정지 칼라 — 1회전 이내의 다중 정지 기능
  • 애플리케이션 요구조건에 꾸준히 채택된 허브의 용이한 기계 가공 처리
  • 자가 윤할 방식, 정비 필요 없음
  • 단순한 기계 작동

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top