Skip to content Skip to navigation
표준 CB 시리즈

표준 CB 시리즈

클러치/브레이크 CB 시리즈 조합은 연속 공급되는 전원으로 인해 구동된 로드를 적절히 시동하고 정지시킵니다. CB 장비는 단일 AC 또는 DC 펄스에서 작동하고 1800 RPM에 이르는 속도로 로드를 ±½° 비 누적 범위 내에서 정지시킵니다. 개별 장비는 용이한 설치를 위해 사전 공학 설계되고 사전 조립되어 있습니다.

개요

사양:

성능 CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
코일 전압 12/24/90 VDC
115 VAC
정적 토크 값
Nm (lb-in)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
최대 과작동 방지
고정 용량
Nm (lb-in)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
최대 역작동 방지
고정 용량
Nm (lb-in)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
관성 (회전형)
kg-cm² (lb-in²) 
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
최대 방사상
베어링 부하
kg (lbs) 
3.4
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
최대 작동
속도   RPM
1800 1200 750 500 400 300 200
반응 시간
msec
Voltage On
@ full speed
20 24 27 45 50 50 70
하중
kg (lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
샤프트 보어
mm (in)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4 (1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

표준 CB 시리즈 하이라이트

  •  용이하고 정확한 출력 정지 위치 설정을 위한 조절 가능 제어 칼라
  • 분할 캠 설계, 모델 CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • 솔레노이드가 차단될 때 CB 장비가 양쪽 방향으로 로드를 차단하기 때문에 이동 또는 후퇴 부하가 제거됨
  • 비용 효과적인 설계
  • 3 밀리초 속도에 이르는 로드 제공 및 1.5 밀리초 범위 내로 정지
  • 과작동 방지 기능은 출력 장치가 입력 장치보다 빠르게 구동하는 것을 방지시킴
  • 영구적인 윤활 처리 - 마모를 위해 조절할 필요가 없음
  • 단일, 2 및 4 정지 칼라 표준 제품, 특별하게 사용 가능한 24 정지에 이르는 여러 정지 칼라
  • AC 또는 DC 작동
  • 7 크기로 사용 가능 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top