Skip to content Skip to navigation
대형 듀티 액추에이터

대형 듀티 액추에이터

대형 듀티 액추에이터는 PSI-6, PSI-8 및 ACCM 시리즈 클러치와 함께 작동하는 단순히 적층된 AC 솔레노이드 작동식 기계 장치로 제공됩니다. 이 액추에이터는 클러치 근처에 적절히 장착되어 단일, 다중 또는 부분 회전을 제어합니다. 이는 전원이 필요 없는 비 회전형 장치로 설계되었습니다. 최대 강도 및 오랜 수명을 위해 강철과 나일론으로 견고하게 구축되었습니다.

back to top