Skip to content Skip to navigation

여러 액세서리는 먼지 덮개 엔클로져, 대형 듀티 액추에이터 및 제어장치를 비롯한 순Genuine Wrap Spring 제품을 위해 제공되었습니다. 대형 듀티 액추에이터는 PSI-6 및 ACCM 시리즈 클러치와 함께 사용됩니다. 플러그 인 클러치/브레이크 제어장치인 온 샷 전원 제어장치 는 D-프레임, AC 또는 DC 랩 스프링 클러치와 브레이크 작동을 위해 설계되었습니다.

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top