Skip to content Skip to navigation
BIMAC 시리즈 솔레노이드 작동식 클러치

BIMAC 시리즈 솔레노이드 작동식 클러치

 컴퓨터 주변 기기 및 사업용 기계 애플리케이션을 위해 초기에 설계된 BIMAC 시리즈 솔레노이드 작동식 클러치는 다양한 범위의 인덱싱 및 신속한 사이클링 애플리케이션에 이상적으로 사용됩니다. BIMAC 시리즈는 시동-정지 및 1회전 구성에 사용 가능합니다. 1회전 모델은 10% 브레이크 부하(이동 중 정지/후진 방지 옵션이 있는 경우 20%)를 위해 정격 처리되어 있습니다. 작동 시 코일에 전원을 공급할 경우, 액추에이터가 제어 칼라에서 빠져 드라이브 스프링이 긍정적인 토크 값 전달을 위해 입력 및 출력 허브로 둘러싸입니다. 코일 전원이 분리될 경우, 액추에이터가 스프링을 풀고 허브를 분리하는 제어 칼라와 연결됩니다.

개요

사양:

성능 BIMAC I BIMAC II
코일 전압 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
정적 토크 값  Nm (lb-in) 2.83 (25) 8.475 (75)
관성, 회전형  kg-cm² (lb-in²) 0.0342 (0.0117) 0.1251 (0.0427)
최대 레이디얼 베어링 부하  kg (lbs) 5.4431 (12) 7.7111 (17) 
최대 작동 속도  RPM 1500 1000
반응 시간  (msec)
Voltage On @ full speed
20 20
하중  kg (lbs) 0.1418 (0.3125) 0.1985 (0.4375)

BIMAC 시리즈 하이라이트

  • 저렴한 비용
  • 오랜 수명을 보장하고 고장이 없는 설계
  • 즉각적인 설치를 위한 완벽한 포장
  • 25 또는 75 lb-in에 이르는 토크 값
  • 1500 RPM에 이르는 속도
  • 1/4" 및 3/8" 샤프트에 적합
back to top