Skip to content Skip to navigation
BBC-29 기계 작동식 볼 베어링 클러치

BBC-29 기계 작동식 볼 베어링 클러치

BBC-29 클러치 모델에는 손쉬운 직접적인 전자기 작동 기능과 함께 랩 스프링 기술을 통해 제공된 신속한 반응 시간 및 높은 토크 값 제공 기능이 결합되어 있습니다. 이러한 성능이 개선된 클러치 설계는 성능과 효율성을 강화하고 수명을 상당히 많이 증대시키는 볼 베어링 드라이브와 새로운 자기 회로의 특징을 가지고 있습니다. 베어링 수명을 통해 클러치 수명을 효과적으로 판별할 수 있습니다. 차폐되어 있고 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 들어 있는 이러한 형태의 클러치에 일반적으로 사용되는 슬리브 베어링을 교체함으로써 클러치 성능이 상당히 많이 개선되었습니다. 예상 수명은 현재 5천만 주기를 초과 달성할 수 있습니다.

개요

사양:

성능 BBC-29
코일 전압 12/24/90 VDC
정적 토크 값  Nm (lb-in) 2.83 (25)
최대 레이디얼 베어링 부하  kg (lbs) 3.4 (7.5)
최대 작동 속도  RPM 1800
반응 시간  (msec)
Voltage On @ full speed
40
샤프트 보어  mm (in) 영어:  6.35 (0.250)
메트릭:  6 (0.2632)
하중  kg (lb) 0.454 (1.0)

BBC 시리즈 하이라이트

  • 소형 패키지의 높은 토크 값
  • 부식 방지
  • 볼 베어링 장착 코일 하우징
  • 오염 및 윤활제 손실 차폐 베어링
  • 재설계된 높은 효율성의 자기 회로
  • 드래그가 없고 연결 또는 분리 기능
  • 고속 작동 - 최대 1800 RPM
  • 단방향 입력
  • 샤프트 베어링 서포트로 사용 가능한 하우징 조립체
  • 분리 시 출력 장치 프리휠
back to top