Skip to content Skip to navigation
ACCx 시리즈

ACCx 시리즈

ACCx 시리즈  축적 컨베이어 클러치는 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 산업용으로 명백히 설계된  ACCE 장비는 장비 및 컨베이어 포장과 같은 견고한 기계 가공 처리 시, 인덱싱 및 신속한 사이클링에 적합하지만 ACCM 클러치는 인덱싱, 신속한 사이클링 및 포지티브 교체 클러치 드라이브에 적합합니다. 정지 칼라를 빼내고 입력 허브를 특정한 방향으로 회전시킨 상태에서 입력 및 출력 허브 주위 나선형 스프링은 스프링이 양쪽 허브를 붙잡고 이를 포지티브 교체 드라이브에 연결하도록 위치시켜야 합니다. 정지 칼라가 끼워진 경우, 이 칼라에 연결된 스프링 탱이 후퇴되어 스프링이 열립니다. 이는 입력 허브가 출력 허브에 토크 값을 전송하지 않고 연속 회전하도록 허용합니다. ACCE 솔레노이드 액추에이터는 정지 칼라(전원 공급 클러치 구동, 무동력 클러치 분리)를 통해 전기적인 맞물림 제어 기능을 제공합니다.

개요

사양:

성능 ACCE ACCM
코일 전압 12/24/90 VDC
115 VAC 60 Hz
해당 없음
정적 토크 값  Nm (lb-in) 169.5 (1500) 169.5 (1500)
관성, 회전형  kg-cm² (lb-in²) 5.86 (2.0) 5.86 (2.0)
최대 레이디얼 베어링 부하  kg (lbs) 68.04 (150) 68.04 (150)
최대 작동 속도  RPM 400 400
반응 시간  (msec)
Voltage On @ full speed
60 60
 하중  (kg) lbs 5.44 (12) 1.81 (4)

ACCx 시리즈 하이라이트

  • 저렴한 비용
  • 오랜 수명을 보장하고 고장이 없는 설계
  • 즉각적인 설치를 위한 완벽한 포장
  • 400 RPM 속도에서 높은 토크 값 즉, 1500 lb.in. 달성
  • 2500 lb.in. 사용 가능. 
back to top