Skip to content Skip to navigation
SP 시리즈, 솔레노이드 작동식

SP 시리즈, 솔레노이드 작동식

컴퓨터 주변 기기 및 사업용 기계 애플리케이션을 위해 특수하게 설계된 이러한 클러치와 브레이크는 인덱싱, 신속한 사이클링 및 긍정적인 교체 클러치 드라이브에 적합합니다.

 

개요

사양:

성능 SP-2 SP-4 SP-5 SP-6
코일 전압 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
정적 토크 Nm(lb-in) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500)
최대 안티오버런
지지력 Nm(lb-in)
1.13 (10) 2.825 (25) 6.78 (60) 33.9 (300)
관성, 회전식 kg-cm²(lb-in²) 0.0252 (0.0086) 0.1527 (0.0522) 0.2859 (0.09774) 5.85 (2.0)
최대 반경 방향 베어링 부하 kg(lbs) 3.4019 (7.5) 5.8967 (13) 14.061 (31) 28.576 (63)
최대 작동 속도 RPM 1500 1200 750 500
응답 시간(msec)
전압 공급 @ 전체 속도
25 30 30 60
무게 kg(lbs) 0.2495 (0.55) 0.3992 (0.88) 0.5987 (1.32) 2.3995 (5.29)

SP 시리즈 하이라이트

  • 저렴한 비용
  • 오랜 수명을 보장하고 고장이 없는 설계
  • 즉각적인 설치를 위한 완벽한 포장
  • 높은 토크 값
  • 표준 허브 입력 장치, 특수한 샤프트 입력 장치

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top