Skip to content Skip to navigation
MAC 시리즈 자기 작동식 클러치

MAC 시리즈 자기 작동식 클러치

페이퍼 운반 드라이브를 위해 자기 작동식 클러치를 개발한 다년간의 경험은 MAC 30 및 45에 축적되어 있습니다. 이러한 장비들은 탁월한 가격으로 최상위 산업 성능 규격을 충족시키며 최첨단 공학 설계, 자재 및 공정을 사용합니다. 랩 스프링 기술은 보다 신속한 반응 시간을 허용하여 50밀리초 이내에 이르는 로드를 제공합니다(이는 RPM에 따라 다소 달라집니다).

개요

사양:

성능  MAC-30 MAC-45
코일 전압 12/24/90 VDC
커넥터 헤드 포함
12/24/90 VDC
정적 토크 값  Nm (lb-in) 2.83 (25) 16 (150)
최대 레이디얼 베어링 부하  kg (lbs) 6.80 (15) 13.61 (30)
최대 작동 속도  RPM 1200 1000
반응 시간  (msec)
Voltage On @ full speed
50 150 
하중  kg (lbs) 0.0998 (0.22) 0.454 (1.00)

특징

  • 주기 대 주기 변화가 거의 없어 산업용 제품 수명 요구조건을 초과 달성함
  • 오염 물질을 효과적으로 제거하는 밀폐식 구조
  • 단순한 제어 인터페이스를 위한 전기 작동
  • 새 커넥터 헤드와 함께 결합 리드 길이를 맞춤 설정할 필요성 제거
  • 드래그가 없고 마찰이 없는 작동으로 마모 저하
  • 배선에 직접 연결되는 새로운 옵션 커넥터 헤드 플러그
  • 단방향 입력
  • 분리 시 출력 프리휠

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top