Skip to content Skip to navigation
BDNB 시리즈, 양 방향 비 후퇴식

BDNB 시리즈, 양 방향 비 후퇴식

양 방향 비 후퇴식 클러치는 저렴한 비용으로 탁월한 기능 조합을 제공합니다. 이 장비의 기본 기능은 회전형 구동 능력을 통해 자동으로 위치를 고정시킬 필요가 있는 다양한 범위의 애플리케이션에 용이하게 채택할 수 있습니다. BDNB은 입력 샤프트에 토크 값이 적용될 경우에만 회전할 수 있습니다. 입력 샤프트는 토크 값을 출력 샤프트로 직접 전달한 상태에서 한쪽 방향으로 구동시킬 수 있습니다. 입력 장치에 토크 값이 존재하지 않을 경우, 출력 샤프트가 "잠금 처리"되고 한쪽 방향으로 회전할 수 없습니다. 출력 샤프트에 적용된 모든 토크 값이 클러치 본체로 직접 전달되며 입력 장치로는 전달되지 않습니다.

개요

사양:

성능 BDNB
정격 토크  Nm (lb-in) 28.23 (250)
클러치 유지 토크 값  Nm (lb-in) 28.23 (250)
출력 대 하우징 손실 모션
입력 대 출력 손실 모션 25°
최대 추가 입력 토크 값 10
하중  kg (lbs) .907 (2)

BDNB 시리즈 하이라이트

  • 개조 및 특수한 설계 변수 사용 가능
  • 시계 및 반시계 방향으로 작동하는 입력 장치, 특정 토크 값 범위 내에서 하적물을 고정시키는 출력 장치
  • 플랜지는 양쪽 측면 또는 브레이크 측면으로 향할 수 있으며 이는
  • 200 RPM 최대 작동 속도에 따라 달라집니다.

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top