Skip to content Skip to navigation

공학 설계 제품은 특정하고 고유한 애플리케이션 요구조건을 해결하도록 특별히 설계되었습니다. 제시된 제품들은 페이퍼 피드 드라이브, 농업용 장비, 복사기, 로봇 등을 비롯해 다년간의 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션 제공 경험의 결과입니다. 이러한 솔루션들은 DL, MAC, BBC-29, SP, BIMAC, BDNB, BDSC 및 CTS 시리즈가 포함된 공학 설계된 제품으로 현재 사용 가능합니다.

인쇄물

브로셔
카탈로그
Clutches & Brakes 8856 KB Email
자료집
DuraLife-33 Clutch 320 KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top