Genuine Wrap Spring 클러치와 브레이크는 다음과 같은 3가지 기본 기능을 통해 제어 가능한 수 백가지의 단순한 모션 공정을 제공합니다. 과작동 방지, 시동-정지, 1회전. 이러한 사전 포장 및 사전 조립된 장비는 설치하는 것만큼 선택하는 것도 용이합니다. 기본적인 랩 스프링 클러치는 다음과 같은 3가지 엘리먼트로 구성되어 있습니다. 입력 허브, 출력 허브 및 내경이 2개의 허브 외경보다 약간 작은 스프링. 입력 및 출력 허브에서 스프링이 사용될 경우, 회전하여 허브에 둘러싸여 함께 사용됩니다. 회전력이 클수록 스프링이 허브를 붙잡는 힘이 커집니다. 결과적으로, 스프링 클러치 또는 브레이크는 미끌어지지 않습니다.