Skip to content Skip to navigation

Genuine Wrap Spring 클러치와 브레이크는 다음과 같은 3가지 기본 기능을 통해 제어 가능한 수 백가지의 단순한 모션 공정을 제공합니다. 과작동 방지, 시동-정지, 1회전. 이러한 사전 포장 및 사전 조립된 장비는 설치하는 것만큼 선택하는 것도 용이합니다. 기본적인 랩 스프링 클러치는 다음과 같은 3가지 엘리먼트로 구성되어 있습니다. 입력 허브, 출력 허브 및 내경이 2개의 허브 외경보다 약간 작은 스프링. 입력 및 출력 허브에서 스프링이 사용될 경우,   회전하여 허브에 둘러싸여 함께 사용됩니다. 회전력이 클수록 스프링이 허브를 붙잡는 힘이 커집니다. 결과적으로,  스프링 클러치 또는 브레이크는 미끌어지지 않습니다.

개요

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top