Skip to content Skip to navigation
EverTRUE™ 유성식 감속기

EverTRUE™ 유성식 감속기

EverTrue™ True 유성식 RediMount compliant 감속기는 연속적인 듀티 사이클에서 구동되도록 설계되었습니다. 이러한 연속적인 듀티 사이클 감속기는 수명 보장을 위해 윤활 처리되며 24시/1일, 7일/1주 적용 시 최소 30,000 시간 동안 연속 구동되는 것으로 평가되었습니다.

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

사양:

즉각적인 납품 준비
장착 유형 인라인
정밀도 4 아크-분
프레임 크기(mm) 100, 140, 180
토크 용량
Nm (lb-ft)
~ 1017 (750)
비율 가용성 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
방사상 하중 용량
N (lbf)
~ 44600 (10027)
설치 시스템 RediMount™

EverTrue™ 하이라이트

  • 24 시간/1일, 7일/1주 동안 구동되도록 설계
  • 보다 낮은 온도 - 보장
  • 3 배에 이르는 수명 - 모든 장치가 30,000 시간 수명 주기 동안 구동되는 것으로 평가됨
  • 효율 - 95%
  • 수명 연장을 위한 윤활 - 정비 필요 없음
  • 오류가 없는 장착 - Redimount Compliant

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

back to top