지능형 무기 시장에 맞춤 설정 및 상용 조립체 제공
1990년대 초, 공군과 해군은 MK-83, MK-84 및 BLU-109 폭탄을 위한 저렴하고 자율적으로 통제되는 전천후 키트를 개발할 필요가 있다고 파악했습니다. 80,000개가 넘는 여러 재고품은 JDAM 유도 키트와 액세서리로 구성할 수 있습니다. 이는 본질적으로 "자유 낙하" 폭탄이 지능형 포탄으로 변환되도록 허용합니다. JDAM 프로그램은 저렴한 비용을 달성하기 위해 여러 미국무성 규제 요구조건으로부터 면제가 승인된 연방 조달 합리화법에 따른 파일롯 프로그램이었습니다. JDAM은 국방부 정밀 타격 전투 전략의 중요한 프로그램 중 하나입니다.
Thomson 솔루션
JDAM 볼 스크류 조립체는 모든 기술 요구조건을 충족시키거나 이를 초과 달성했으며 JDAM 자체는 모든 운용 정확도 요구조건을 달성하거나 이를 초과 달성했습니다. Thomson은 이러한 매우 성공적으로 요구된 프로그램의 일환으로 2009년 말까지 8,000 대 이상의 기계 조립체(키트 당 3대)을 납품하였습니다.
Thomson은 설계 및 지속 가능성 목표를 충족시키는 이러한 무기 체계와 기타 무기 체계의 저렴한 비용 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.