태양광 패널 추적 기능:
태양 움직임 추적 기능은 효율을 증대시키고 제공된 패널의 출력을 최대 30%까지 증가시킵니다. 정확하고 고장이 없는 패널을 설치하는 작업은 많은 어려움이 따릅니다. 이 시스템은 매우 견고하고 바람과 기후에 견딜 수 있습니다. 이는 수 년 동안 신뢰성 있게 기능하고 정비할 필요성이 없어야 합니다. Thomson 선형 액추에이터 및 스크류 잭은 이러한 도전과제에 허용 가능한 맞춤 결합식 솔루션을 제공합니다.
맞춤 설정:
Thomson은 맞춤 설정 제품을 구축한 오랜 경험을 가지고 있습니다. 맞춤 설정 솔루션은 이 구조물의 부품에 통합할 수 있고 신속하고 용이하게 조립할 수 있도록 허용합니다.
바람, 비, 태양 및 눈:
이러한 요소들은 태양 패널에 응력을 줄 수 있습니다. Thomson 액추에이터 및 스크류 잭은 이러한 조건을 견디도록 구축되었으며 서비스 또는 정비가 거의 필요 없습니다.
이동 제한:
액추에이터 및 스크류 잭은 이동을 제한하도록 손쉽게 설정 가능한 내장형 조절 가능 스트로크 제한 스위치와 함께 제공될 수 있습니다.
피드백:
Thomson 액추에이터와 스크류 잭은 태양의 정밀 추적이 가능하도록 날로그 및 디지털 피드백 신호와 함께 제공됩니다.