The synchronization option, available with Thomson Electrak HD linear actuators, enables Spika Design and Manufacturing to offer their customers work platforms with improved performance, functionality and safety.

Jayme Stockton, lo Specialista della Thomson Product, descrive i vantaggi di sostituire i cuscinetti lineari con anticipo durante la manutenzione del sistema programmato, e il risparmio dei costi associati, contro costosi non pianificati fermi. Imparate cosa cercare ed ascoltare quando i cuscinetti iniziano a deteriorarsi a causa di utilizzo a lungo termine - trovate i vostri guasti in anticipo, mantenete la produzione al massimo.

Ryan Thomas, Manager della Linea di Produzione Rotaie Lineari di Thomson, mostra le differenze di prestazioni tra le rotaie quadrate e quelle rotonde e analizza come queste differenze hanno un effetto nelle varie applicazioni. In questo video sono trattati argomenti quali la deflezione e l'allineamento e come i limiti applicativi del progetto aiutino a determinare il tipo migliore di rotaia per l'applicazione.

Gli strumenti di diagnostica automatica continuano a crescere per importanza negli ospedali e nei laboratori moderni. Lo spazio rappresenta un lusso in queste strutture e Glide Screw™ offre design più compatti. Scopri come Glide Screw sia in grado di offrire prestazioni silenziose e che non richiedono manutenzione, riducendo al minimo le chiamate all'assistenza e aumentando al massimo la disponibilità dello strumento.

Glide Screw è la più recente delle innovazioni all'avanguardia di Thomson, che combina, in un prodotto unico e compatto, le caratteristiche di un cuscinetto lineare e di una vite di comando. Guardate il video per conoscere le caratteristiche di Glide Screw e i modi per ridurre le dimensioni delle apparecchiature, i tempi di inattività e i costi di proprietà complessivi.

Jeff Johnson, Ingegnere di Prodotto Viti di Thomson, descrive l'anatomia delle viti a sfera e la loro installazione. Esamina la funzione delle viti a sfera nel progetto applicativo e dei componenti di un assemblaggio con vite a sfera e di uno con dado a sfera. E' compresa anche una dimostrazione dell'installazione di un dado a sfera in una vite e il processo di inserimento del cuscinetto a sfera nel caso in cui alcuni cuscinetti fuoriescano durante l'installazione.

Jeff Johnson, Ingegnere di Prodotto Viti di Thomson, sostiene che le viti a sfera e le madreviti a volte possono essere usate nelle stesse applicazioni. In particolare, le viti a sfera sono usate nelle applicazioni industriali che richiedono molto carico o durata mentre le madreviti sono usate in applicazioni più piccole e leggere. Tuttavia le madreviti sono altamente personalizzabili, con la possibilità di scambiare velocemente i passi, le dimensioni, e le configurazioni dei dadi. Normalmente il costo non è la motivazione primaria quando si sceglie una tecnologia con viti. Guardate questo video per imparare le differenze.

Thomson Electrak HD, per la progettazione, la produzione ed il supporto degli attuatori lineari industriali. A causa di ambienti in continua evoluzione, il cliente desidera carichi più elevati, corse più lunghe e controlli regolabili.

What is smart actuation and how can your applications benefit from it? Håkan Persson, the Global Product Line Director for Actuators at Thomson, walks you through the makings of a smart electric actuator, its integrated electronics, where it is best applied and three Thomson actuator families offering these solutions.


Bidoni di grano, carrelli della coclea e offerte di sementi hanno molte operazioni idrauliche e manuali che possono beneficiare di attuatori elettrici senza manutenzione, puliti e semplici. Scopri la differenza tra gli attuatori idraulici ed elettrici per la piegatura della coclea, rotazione del tubo e apertura di portelli.

Al Wroblaski, Product Line Manager degli attuatori lineari Thomson, illustra i vantaggi degli attuatori lineari industriali negli impianti idraulici e affronta argomenti quali contaminazione, temperatura, sicurezza, aspetti economici, manutenzione, integrazione e dimensioni del sistema. È compresa anche una dimostrazione delle tecniche di acquisizione dei dati dell’applicazione e del loro uso per ottimizzare le applicazioni del cliente.

Kyle Thomson, Product Line Manager delle colonne di sollevamento, illustra varie applicazioni mediche ed ergonomiche per le colonne di sollevamento Thomson e fornisce dettagli sui numerosi vantaggi e funzionalità della tecnologia delle colonne. È anche disponibile un'intervista con un ingegnere di produzione di Videojet che spiega come hanno integrato le colonne di sollevamento nei loro processi produttivi per aumentare la sicurezza dei dipendenti.

Scopri la nuova tecnologia ottimizzata per le conversioni da pneumatico a elettrico per ridurre i costi energetici e semplificare la progettazione dei macchinari. La panoramica tecnica dettagliata di questo video illustra come la nuova serie PC possa offrire una densità di potenza migliorata, capacità di durata e carico laterale non presenti in altri prodotti.

John Pieri, Manager della Linea di Produzione Freni/Innesti di Thomson, mostra i vantaggi dell'utilizzo degli innesti e dei freni a molla di torsione a determinate velocità e carichi d'inerzia paragonati ai più costosi e complessi servosistemi elettromeccanici. Verificate i paragoni delle prestazioni, i vantaggi della manutenzione e l'enorme risparmio di denaro presenti nell'utilizzo dei freni e degli innesti Thomson.

John Pieri, Manager della Linea di Produzione Freni/Innesti di Thomson, descrive gli innesti a frizione e a molla di torsione e le loro varie applicazioni nelle soluzioni industriali. Analizza come e quando applicare gli innesti a frizione in alcune situazioni e gli innesti a molla di torsione in altre situazioni. Nella discussione è compresa anche una descrizione dei riduttori e la loro funzionalità nel progetto applicativo.