64-116864-A955

64-116864-A955
64-116864-A955

NTP23-010-0-RM060-19, Gearhead, True Planetary, NemaTRUE, Size 23, 10:1 Ratio, 13 arc-minutes Gioco, Spur gearing, Coassiale Stainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing


  • In addition to the standard NEMA frame sizes, the NemaTRUE is now available in three new metric sizes (60, 90 and 115mm) and has been upgraded with the innovative Micron® RediMount system from Thomson. The NemaTRUE has many ratios in stock for immediate delivery through the Micron Gearhead Express program.
  • Sealed deep groove ball bearings provide high radial load carrying capability.
  • HRC 55-60 steel gears provide superior wear resistance and increased backlash integrity.
  • Adapter length (AD) may vary depending on motor.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]1.92 in
AD1.22 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di pre-serraggio0.2 Nm
Coppia di serraggio - Finale4.4 Nm
DutyCyclical Duty 
Efficienza93% 
Flange Square60 mm
Gioco13 arc-minutes
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialAlluminio anodizzato 
inline, Right angleCoassiale 
MaterialeStainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing 
Numero di piastre
Numero UPC662486567813 
Ratio :110 
RediMount UsedRM060-19 
RPM Maximum, Input4000 RPM
RPM Maximum, Output400 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowSingolo 
Shaft materialAlbero di uscita in acciaio inossidabile 
Washdown CompatibleNo 
Weight1.5 lb

Prestazioni

Specifiche delle prestazioni
Rapporto 20.000 ore di vita T picco
NM [in-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN 7.1 [63] 6.6 [58] 6.1 [54] 5.9 [52] 28.2 [250]
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidità di torsione
Nm/arc-min
[in-lb/arc-min]
Temperatura max.
di esercizio
Temperatura min.
di esercizio
Capacità
di coppia
Nm
Coppia di picco
in-lb
Classificazione IP Certificazioni
0.016 [0.14] 1.8 [15.8]
performance graphic
performance graphic
Velocità
giri/min
Carico assiale
N [lb]
50 310

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?