Skip to content Skip to navigation
Supporti per cuscinetti - Metrici

Supporti per cuscinetti - Metrici

I supporti per cuscinetti Thomson sono un pacchetto completo per il montaggio semplice dei gruppi con vite a sfera metrica Thomson. Sono dotati di una robusta costruzione in acciaio, un basso profilo, e un design compatto. I montaggi con flangia o con basamento sono disponibili con cuscinetti angolari di contatto doppi o con cuscinetti radiali mobili. Tutti i supporti per cuscinetti Thomson sono disponibili anche fuori dal catalogo, vengono pre-assemblati, e sono pronti per l'immediata installazione .

Panoramica

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Caratteristiche tecniche:

Viti a sfera metriche
Diametro BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Caratteristiche tecniche:

Viti a sfere serie in pollici
Diametro x filetto BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Supporti per cuscinetto in evidenza

  • Robusta costruzione in acciaio
  • Basso profilo, design compatto
  • Configurazioni di montaggio con flangia o con basamento
  • Pre-assemblati e pronti per l'installazione
  • Disponibili anche non a catalogo
back to top