Skip to content Skip to navigation
Rettificate di precisione

Viti a sfere Precision Plus rettificate o ottenute mediante "whirling" - serie metrica

I gruppi di viti a sfere Precision Plus, rettificate o ottenute mediante "whirling", sono il prodotto con la più alta precisione disponibile, con accuratezza di avanzamento standard di ± 6 µm/300 mm.   Questi gruppi di viti a sfere montano un dado a sfera di tipo FL, precisamente precaricati secondo le specifiche del cliente.  Quest'unico design del dado fornisce un'alta ripetibilità e rigidità per le applicazioni più esigenti con vite a sfere.  Ogni dado viene fornita di serie con una spazzola integrata Delrin per la protezione dai trucioli e altri detriti.

Panoramica

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e scelta per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING® >

Caratteristiche tecniche:

Dia. (mm.) Filetto (in.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Rettificate di precisione in evidenza

  • Precisioni del filetto fino a otto volte quella delle viti a sfere convenzionali per un immediato miglioramento nella precisione della macchina 
  • Prive di gioco, il design ad alta rigidità fornisce accuratezza di posizionamento e ripetibilità per macchine utensili, robots, sistemi di movimentazione di materiali, sistemi elettronici di inserimento componenti ed altro ancora.
  • La  geometria delle piste per sfere ad arco gotico estende la durata di funzionamento, riduce le vibrazioni, e migliora la rigidità negli assiemi precaricati
  • Errore massimo sul filetto - ±6µm/300mm (.0005"/ft)
  • Flange e spazzole integrali per la pulizia del sistema e facilità di montaggio
  • Efficienza ottimale e risparmio sui costi quando si sostituiscono i costosi sistemi idraulici e pneumatici
  • Una durata prevedibile permette la progettazione di un sistema più affidabile
Modelli CAD

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top