Skip to content Skip to navigation
Viti a ricircolo di sfere a carico elevato

Viti a ricircolo di sfere a carico elevato

Le viti a ricircolo di sfere Thomson a carico elevato sono ideali per macchinari di grandi dimensioni impiegati nel settore dello stampaggio a iniezione, della pressatura e della fabbricazione dei metalli. Spostano carichi pesanti su assi orizzontali e verticali in modo preciso e sicuro, offrendo al contempo una vita utile lunga e affidabile, con una manutenzione minima. Il nostro portfolio standard contiene viti con dimensioni del diametro fino a 160 millimetri e un carico dinamico massimo fino a 1440 kN. Thomson è inoltre in grado di personalizzare queste viti a ricircolo di sfere in base a specifiche esigenze applicative.

Panoramica

Viti a ricircolo di sfere a carico elevato Specifiche:

Diametro

(d0) [mm]

Avanzamento

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[each]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm]  

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 100 9.525 90 2.4 111 100.8 231.8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

 

Viti a ricircolo di sfere con carico elevato – Caratteristiche principali

  • Maggiore capacità per applicazioni a carico elevato, ad alte velocità e di lunga durata
  • Soluzione più economica rispetto alle viti a rulli
  • Accuratezza di avanzamento fino a ± 6 µm/300 mm
  • Design compatto e semplice che consente il ridimensionamento, meno peso
  • Design della chiocciola a sfere ottimizzato per aumentare al massimo la capacità di carico
  • Disponibile con lunghezza della vite fino a 15 m e con chiocciole singole o doppie
  • Disponibile con opzioni di precarico multiple
  • Movimento fluido e silenzioso"
Modelli CAD

Please accept our apologies.

CAD models for High-Load Ball Screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top