Skip to content Skip to navigation

Trasmissioni ad alberi con lavorazioni speciali

Mentre gli alberi possono apparire uguali ad un occhio non esperto, la pratica produzione e gli standard impattano in modo significativo sulla finitura superficiale, la rotondità, linearità e profondità di cementazione e la durezza della trasmissione ad alberi.  La trasmissione ad alberi Thomson 60 Case è prodotta secondo i più severi standard qualitativi in uno stabilimento certificato ISO 9000:2000 e, se usato con cuscinetti a sfere Thomson , garantisce prestazioni e durata ottimali dei cuscinetti .  

Thomson sarà lieta di quotare qualsiasi tua necessità di lavorazione. Per consentirci di farlo correttamente tuttavia, sarà necessario un disegno originale del prodotto o una descrizione tecnica. Permetti di essere assistito dal nostro team di supporto per lo studio delle applicazioni .

Chiamaci oggi! 1-540-633-3400

Panoramica

Lavorazioni speciali in evidenza


  • Un acciaio di alta qualità AISI 1566 fornisce una microstruttura coerente, omogeneo e adeguata al trattamento termico
  • Lo standard di finitura superficiale più severo nell'industria con un massimo di 8 Ra, consente una maggiore durata del cuscinetto
  • Disponibile con fori standard radiali e ribadito per accettare un una rotaia continua di supporto dell'albero
  • Può essere fornito appositamente lavorato su disegno del cliente e / o per i requisiti di applicazione
back to top