Skip to content Skip to navigation
Trasmissioni ad alberi Ultra Light Aluminum LinearRace

Trasmissioni ad alberi Ultra Light Aluminum LinearRace

Le trasmissioni ad alberi Thomson Ultra Light Aluminum LinearRace sono un'alternativa leggera per i Thomson 60 Case standard in applicazioni con cuscinetti piani. Con il vantaggio di essere più leggero del 65%, la nostra trasmissione in alluminio Ultra Light inoltre offre maggiore resistenza alla corrosione per gli ambienti di lavaggio o sommersi - in confronto alla maggior parte delle trasmissioni in acciaio che si corrode nel tempo. Essendo un materiale non magnetico, l'alluminio è ideale per applicazioni di immagini in campo medico.

Panoramica

Specifiche alluminio ultra leggero

Nominale
Diametro (in)
Opzioni Tolleranza sul diametro (in) Tolleranza sulla
lunghezza (in)
Peso per
pollice (lbs)
Min Max
1/4 Solido 0.2488 0.2496 +/- 1/32 0.005
3/8 Solido 0.3738 0.3746 +/- 1/32 0.010
1/2 Solido o 
Preforato
0.4988 0.4996 +/- 1/32 0.019
5/8 Solido o 
Preforato
0.6238 0.6246 +/- 1/32 0.030
3/4 Solido o 
Preforato
0.7488 0.7496 +/- 1/32 0.043
1 Solido o 
Preforato
0.9988 0.9996 +/- 1/32 0.077

Trasmissioni ad alberi Ultra Light Aluminum in evidenza

  • 6061-T6 in alluminio con finitura anodizzata dura HRC 70
  • Sfericità entro .000080 e smusso di .0001 (max)
  • Finitura superficiale 16 Ra (Max)
  • Ordine massimo di lunghezza di 120"
  • Rettilineità: .001 massimo per piede cumulativo (.002 TIR)
  • Eccellente per l'uso con cuscinetti a boccole Thomson FluoroNyliner
  • Opzione di lavorazione speciale disponibile
  • Taglie metriche disponibili su richiesta
back to top