Skip to content Skip to navigation
Unità lineari WM40x (POWERLine®)

Unità lineari WM40x (POWERLine®)

La slitta di posizionamento WM40x (POWERLine) di Thomson applica una tecnologia di supporto della vite brevettata. Inoltre, il nastro di copertura in plastica brevettato consente l'installazione in presenza di sporcizia, in quanto protegge perfettamente i componenti interni del sistema riducendo al minimo l'attrito. Il modello WM40 della serie è specifico per applicazioni miniaturizzate, con dimensioni estremamente ridotte.

Panoramica

WM40 Specifications:

General Specifications WM40S WM40D
Profile Size
(w x h): [mm] 
40 x 40 40 x 40
Type of Screw  ball screw with single nut  ball screw with double nuts
Stroke Length (Smax), maximum
[mm]
2000 1950
Linear Speed, maximum
[m/s]
0.25 0.25
Acceleration, maximum
[m/s2
20 20
Repeatability  [± mm] 0.02 0.01
Input Speed, maxium
[RPM]
3000 3000
Operation temperature limits
°C (°F)
0-80 (32-176) 0-80 (32-176)
Dynamic Load (Fx), maximum
 [N]
1000 1000
Dynamic Load (Fy), maximum
 [N]
450 450
Dynamic Load (Fz), maximum [N] 600 600
Dynamic load torque (Mx), maximum  [Nm] 10 10
Dynamic load torque (My), maximum [Nm] 30 30
Dynamic load torque (Mz), maximum  [Nm] 30 30
Drive shaft force (Frd), maximum  [N] 100 100
Drive shaft torque (Mta), maximum [Nm] 3 3
Ball screw diameter: [mm] 12 12
Ball screw lead: [mm] 5 5
Weight: kg
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of each carriage

1.50
0.30
0.36

1.90
0.30
0.60

Caratteristiche principali di WM40:

  • possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • sistema di guida brevettato
  • nastro di copertura in plastica con regolazione automatica
  • sistema di supporto vite brevettato

Main features of the WM40 option:

  • Chiocciola singola a sfere
  • Chiocciole a sfere doppie
  • Vite sinistra/destra
  • Versione senza trasmissione
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top