Skip to content Skip to navigation
Unità a cinghia MLSM80Z (FORCELine) , guidate a sfere

Unità a cinghia MLSM80Z (FORCELine) , guidate a sfere

Le guide di posizionamento FORCELine MLSM80Z sono progettate per il rapidissimo sistema di guida SPEEDLine .Con l'efficace banda di copertura in plastica, queste unità pososno essere installate in quasi ogni direzione. La superficie del ponte di potenza dell'unità è progettato con cave a T con spaziature simili che permettono un facile montaggio X-Y dei sistemi a portale o cartesiano.

Panoramica

Specifiche di MLSM80Z:

Specifiche/dimensione albero MLSM80Z
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo di cinghia: 75 ATL 10
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 5900 (232)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 5 (197)
Accelerazione massima: m/s2, in/s2 20 (787)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,05 (0,002)
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) 1500 (25)
Temperatura di esercizio: °C (°F) Da 0 a 80 (da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 5000 (1124)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)
unità completa
6400 (1439)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf)
unità completa
6400 (1439)
Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in)
unità completa
600 (5311)
Massima coppia dinamica (My): Nm (lbf-in)
unità completa
720 (6373)
Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in) 720 (6373)
Massima forza albero motore: N (lbf) 700 (157)
Massima coppia albero motore: Nm (lbf-in) 150 (1328)
Diametro puleggia: mm (in) 63,66 (2,51)
Corsa per giro dell'albero: mm (in) 200 (7,9)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta

30,8 (67,9)
2,2 (4,85)
9,6 (21,2)

Caratteristiche principali di MLSM80Z:

  • Incluse quattro fascette di fissaggio
  • Tensionamento della cinghia regolabile
  • Lubrificazione centrale
  • Slitte doppie
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Modelli stream articoli configurabili 2D/3D
  • Modelli componenti solidi configurabili 2D/3D
  • Modelli server articoli configurabili 2D/3D
  • Download file modelli statici 2D/3D
WLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top