Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori di scorrimento senza stelo Movopart MG di Thomson forniscono movimento lineare guidato mediante un azionamento a vite a circolazione di sfere ed una slitta che scorre sulla parte superiore dell’attuatore per il trasporto del carico. Queste unità sono nate per offrire ottime prestazioni in fatti di velocità, spinta e corsa a costo ridotto. Disponibili in due versioni, M (chiocciola singola) e MG (doppia chiocciola), sono pensate per fornire prestazioni più leggere in applicazioni di carico e velocità, continuando a mantenere un posizionamento preciso.
L'elemento estensibile prolunga la durata del nastro di copertura, che protegge vite e guida dalla contaminazione ed elimina la necessità di regolare la tensione che si verifica con l'usura.
Specifiche / Dimensioni albero | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) |
58 x 55 (2,3 x 2,2) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Tipo di vite | vite a sfere con singola chiocciola |
vite a sfere con singola chiocciola |
vite a sfere con singola chiocciola |
Lunghezza di corsa max: mm (in) |
3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Velocità lineare max: m/s (in/s) |
1,6 (63) | 1,0 (0,04) | 1,25 (49,2) |
Accelerazione max: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Ripetibilità: ±mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Velocità di ingresso max: giri/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Temperatura di esercizio: °C (°F) |
da -20 a 70 (-4 a 158) |
da -20 a 70 (-4 a 158) |
da -20 a 70 (-4 a 158) |
Carico dinamico max (Fx): N (lbf) |
1000 (224,8) |
2500 (562,0) | 5000 (1124) |
Carico dinamico max (Fy): N (lbf) |
400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674,4) |
Carico dinamico max (Fz): N (lbf) |
400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674,4) |
Coppia dinamica max (Mx): Nm (lbf - in) unità completa |
9 (79,7) | 45 (398) | 120 (1062) |
Coppia dinamica max (My): Nm (lbf - in) |
23 (203,6) | 80 (708) | 275 (2434) |
Coppia dinamica max (Mz): Nm (lbf - in) |
23 (203,6) | 80 (708) | 275 (2434) |
Forza albero motore max: N (lbf) |
200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Coppia albero motore max: Nm (lbf - in) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Diametro della vite: mm (in) | 16 (0,63) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Passo della vite: mm (in) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
5, 12.7, 20 (0,2, 0,5, 0,8) |
5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0) |
Peso: kg (lb) unità con corsa pari a zero ogni 100 mm di corsa slitta supporto vite singolo opzionale supporti vite doppi opzionali |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1.88 (4.15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,5) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].