Skip to content Skip to navigation
MF-B (Movoparts): unità lineari con guida a sfere e azionamento a cinghia

MF-B (Movoparts): unità lineari con guida a sfere e azionamento a cinghia

Le guide con attuatore senza stelo Movopart sono disponibili con l'opzione di carrello doppio. Le versioni di guida a sfera di questa famiglia di prodotti sono progettate per offrire un'accuratezza media, velocità e capacità di spinta nella applicazioni con basso attrito per il posizionamento preciso.

Il tenditore della banda di copertura estende la durata della banda di copertura, che protegge la vite e la guida da contaminanti, ed elimina la necessità di regolare la tensione che lo usura.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Specifiche MF:

Specifiche/dimensione albero M55 M75 M100
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in)  58 x 55
(2.3 x 2.2)
 86 x 75
(3.4 x 3.0)
 108 x 100
(4.3 x 3.9)
Tipo di cinghia:  22-STD
SM5-HP
 STD5-40 STD8-50
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Velocità massima: m/s (in/s) 5.0 (197) 5.0 (197) 5.0 (197)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2)  40 (1575)  40 (1575)  40 (1575)
Ripetibilità: mm (in)  0.1 (0.004)  0.1 (0.004)  0.1 (0.004)
Velocità di ingresso massima:
giri/m (giri/s)
2850 2300 1700
Campo di temperatura: °C (°F) -20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s
 
400 (89.9)
200 (45)
 
900 (202)
450 (101)
 
1250 (281)
625 (141)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)  750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf)  750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Massima coppia di carico dinamico Mx:
Nm (lbf-in)
5 (44.3) 16 (142) 43 (381)
Massima coppia di carico dinamico My:
Nm (lbf-in)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Massima coppia di carico dinamico Mz:
Nm (lbf-in)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Massima forza albero motore Frd:
N (lbf)
 200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Massima coppia albero motore Mta:
Nm (lbf-in)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diametro puleggia: mm (in) 33.4 (1.3) 41.4 (1.6) 56.02 (2.2)
Corsa per giro dell'albero: mm (in) 105 (4.13) 130 (5.12) 176 (6.93)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
della slitta
 
4.8 (10.6)
0.53 (1.17)
1.20 (2.65)

7.5 (16.5)
0.88 (1.94)
2.0 (4.41)

11.61 (25.6)
1.43 (3.15)
2.20 (4.85)

Caratteristiche principali di MF:

  • Robusti e affidabili
  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Guide prismatiche a scorrimento a regolazione automatica brevettate
  • Banda di copertura in acciaio inossidabile a regolazione automatica
  • Staffe per il montaggio dei fine corsa sugli slot a T
  • Carichi di spinta sulla slitta fino a 5.000 N
  • Piedini di montaggio modulari
  • Protezione per ambienti di lavaggio
  • Slitte di varie dimensioni
  • Nessuno slittamento dell'asta
  • Coppia di azionamento ridotta
  • Attrito ridotto
  • Guida a gioco libero
  • Ingresso veloce
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top