Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Cosa rende i sistemi di movimentazione lineare di Thomson superiori?

I sistemi di movimentazione lineare di Thomson sono stati sviluppati in un lasso di 60 anni. Sappiamo che molte variabili influenzano la scelta di un sistema di movimentazione lineare.

La tecnologia di azionamento del nostro sistema di movimentazione lineare comprende due tipi di design: sistemi a vite a sfere o madrevite e sistemi a cinghia.

  • Un sistema di movimentazione lineare comandato a vite è consigliabile per applicazioni dalla spinta elevata, rigide, dall’estrema precisione e a moderate velocità.
  • Un sistema comandato da cinghia è consigliato nei casi in cui gli elementi più importanti sono l'accelerazione e la velocità.

La nostra tecnologia di guida per sistemi di movimentazione lineare offre tre design unici: guide a sfere ad alta precisione, guide prismatiche robuste e guide a rotelle ad ingresso veloce.

  • Il sistema di movimentazione lineare con guida a sfere è prodotto in due differenti design. il primo presenta eccezionali prestazioni di carico, elevata precisione e un’aspettativa di vita più lunga. Il secondo si basa su guide a sfere di tipo commerciale che garantiscono una corsa fluida e silenziosa unita alla massima precisione.
  • Questo speciale sistema di guide prismatiche auto-allineanti utilizza boccole in polimero a forma di prisma che scorrono direttamente sulla superficie del profilo anodizzato. Le guide prismatiche danno vita ad un sistema di movimentazione lineare economico, fluido, affidabile e che non necessita di manutenzione.
  • Un sistema guidato da rotelle garantisce una perfetta combinazione di rigidità e dinamica. Le guide a rotelle, con la loro elevata capacità di carico e una velocità e un'accelerazione senza confronti, sono la scelta ideale per le applicazioni dinamiche.

I componenti e le tecnologie di Thomson si combinano per soddisfare praticamente ogni esigenza di sistema di movimentazione lineare. Inoltre, i nostri prodotti di movimentazione lineare offrono funzionalità aggiuntive, come ad esempio bande di copertura anticontaminazione, slitte singole o doppie (con movimenti a sinistra/destra), lubrificazione centralizzate e soluzioni monoasse/multiasse. I sistemi di movimentazione lineare di Thomson si suddividono nelle seguenti categorie:

 

Unità lineari M (Movopart)

La famiglia di unità lineari Movopart è ideale per applicazioni di trasporto economiche nonché per diverse applicazioni per ambienti difficili. Le unità sono versatili grazie alla presenza di due opzioni di azionamento (a cinghia e con viti a sfere) e due opzioni di guida con cuscinetto (a scorrimento o con guida a sfera).

 

Guida a scorrimento, azionamento con vite a circolazione di sfere

Unità lineari WH (SPEEDLINE)

I WH prodotti con azionamento a cinghia e guida a rotelle WH di Thomson sono progettati per applicazioni dinamiche che richiedono velocità e accelerazione elevate insieme a fluidità di movimento con carichi da medi a elevati.

Unità lineari WH (SPEEDLINE) con guide a scorrimento lineare

Unità lineari WM (POWERLINE)

La famiglia WM offre un movimento con guida a sfere e azionamento a vite per applicazioni che richiedono rigidezza, rigidità e precisione. MLSM offre una carico di momento aggiuntivo con un’architettura dal cuscinetto ampio. Le unità WV sono simili a quelle WM, ma progettate per essere utilizzate con guide a cuscinetto esterne. Le unità WMZ forniscono un sistema a cuscinetto WM ad elevata capacità, ma in un azionamento a cinghia per velocità più elevate.

Unità lineari WM (POWERLINE)

Tavole lineari

Le tavole lineari di Thomson sono unità con azionamento a viti a sfere e doppia guida e con configurazione a quattro cuscinetti, che permette di ottenere un’elevata precisione con il massimo carico di momento. Le applicazioni ideali includono automazione per macchine utensili e apparecchiature di prova. 

Tavole lineari

Unità lineari MS (MicroStage)

Le tavole di movimentazione lineari ultra compatte MicroStage MS di Thomson sono tra i sistemi con guida a sfere più compatti, economici e leggeri oggi disponibili sul mercato. La guida è realizzata con la tecnologia a sfere radiali Super Ball Bushing® di Thomson, ideale per applicazioni di automazione in aree ristrette.

Unità lineari MS (MicroStage)
back to top