Skip to content Skip to navigation
Sistemi di guida lineare con rotaie a doppio albero 2DA RoundRail

Sistemi di guida lineare con rotaie a doppio albero 2DA RoundRail

Il vantaggio RoundRail , la configurazione auto-allineante in tutte le direzioni , permette un movimento ultra-regolare quando montato con tolleranze più ampie su superfici preparate. La configurazione auto-allineante del cuscinetto Super Smart permette una maggiore deviazione nella planarità della superficie di montaggio che  che può drasticamente ridurre il costo d'installazione della guida lineare.  Inoltre, questa guida lineare dalle prestazioni collaudate è disponibile nelle opzioni resistenti alla corrosione incluse con il rivestimento in cromo o gli alberi in acciaio inox ed i cuscinetti resistenti alla corrosione.

La guida lineare con rotaie a doppio albero 2DA è presente in due versioni standard:

La guida lineare a doppio albero 2DA  Carrello integrale (In pollici, Metrico, Lunghezza completa, Lunghezza minima)
La guida lineare a doppio albero 2DA Carrello modulare (Solo in pollici, Lunghezza completa, Lunghezza minima)


Vedere anche:

Accessori 2DA : QuickSlide System w/Brake

Panoramica

2DA in evidenza

  • Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, e 1 in pollici
  • Adattabile ad ogni sistema di azionamento
  • Prelavorate, preassemblate, pronte per l'installazione e l'uso
  • Progettate per carichi medio-alti
Carrello integrale per guida lineare a doppio albero 2DA

  • 1 - Gruppi di rotaie di supporto per alberi doppi LinearRace
  • 1 - Carrello integrato con 4 cuscinetti Super Smart di tipo aperto
  • Lunghezza completa del carrello o lunghezza minima
  • Disponibile negli standard industriali metrici ed in pollici
Carrello modulare per guida lineare a doppio albero 2DA

  • 1 - Gruppi di rotaie di supporto per alberi doppi LinearRace
  • 1 - Carrello modulare con 4 cuscinetti Super Smart di tipo aperto
  • Lunghezza completa del carrello e lunghezza minima
  • Disponibile solo nello standard industriale in pollici
Accessori 2DA : QuickSlide System w/Brake

L'accessorio 2DA , il sistema QuickSlide con freno, è disponibile solo  per la  guida lineare a doppio albero 2DA on carrello integrato nel modello in pollici.  Questo sistema offre un meccanismo di blocco manuale con infinite possibilità di posizionamento.  Nessuna deviazione della superficie del carrello si verifica quando il meccanismo di blocco è attivato e non si applica un aumento del carico sul cuscinetto a sfere del sistema .  L'accessorio 2DA , sistema QuickSlide con freno, monta un gruppo Doppio Albero completamente supportato per la massima rigidità e corsa illimitata.

  • Disponibile con carrello integrato solo nel modello in pollici.
  • Un meccanismo di blocco manuale con  infinite possibilità di posizionamento
  • Disponibilità immediata della parti non a magazzino delle taglie 1/2, 3/4, e 1 pollice
  • Alta capacità di carico in ogni direzione
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top