Skip to content Skip to navigation
Sistema di guida lineare Non supportato FluoroNyliner

Sistema di guida lineare Non supportato FluoroNyliner

I cuscinetti Thomson FluoroNyliner sono realizzati con in polimeri più avanzati disponibili.  Le guide lineari FluoroNyliner sono praticamente immune a condizioni avverse, quali le interferenze delle acque di lavaggio e interferenze magnetiche.  La resistenza alla contaminazione delle guide lineari FluoroNyliner è conforme alle  specifiche FDA ed opera in temperature da -400 °F (-270 °C) a 550 °F (270 °C).

Il supporto d'estremità per guida lineare 1Vx FluoroNyliner Non supportate è presente in 3 versioni:

1VA Singolo non supportato (due supporti singoli o un supporto doppio)
Doppio 1VB Non supportato (due doppi o quattro supporti)
1VC Doppio (w/tavola alta, quattro singoli o due supporti doppi)

Panoramica

1Vx FluoroNyliner in evidenza

  • Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 pollici
  • Flessibilità di progettazione con i supporti d'estremità personalizzati
  • Usato in applicazioni con supporti alle estremità quando si deve spostare o colmare un vuoto
  • Richiede solo un numero di parte per specificare l'intera guida lineare
1VA Singolo non supportato

  • 2 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner e supporto o
  • 1 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner con un supporto doppio
  • 1 - Alberi 60 Case LinearRace in acciaio inossidabile
  
1VB Doppio non supportato

  • 4 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner e supporto o
  • 2 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner con un supporto doppio
  • 2 - Alberi 60 Case LinearRace in acciaio inossidabile
           
Non supportato doppio 1VC w/tavola alta

  • 4 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner e supporto o
  • 2 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner con supporto doppio
  • 2 - Alberi 60 Case LinearRace in acciaio inossidabile
  • 1 - Tavolo di montaggio con pezzo di lavoro e vite gruppo di vite a sfera fori di fissaggio
Trova un prodotto

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top