Skip to content Skip to navigation

Panoramica

Guida profilata standard

Opzioni guida profilata personalizzata

Custom Profile Rail Options

Ottimizzate il design scegliendo una soluzione con guida profilata personalizzata.

Learn More

Quando il tuo progetto richiede un movimento lineare preciso, che sia una modifica di un sistema esistente o una progettazione in uno nuovo, i gruppi di guide lineari con rotaia profilata e di slitte di Thomson sono la scelta ottimale.

Perché le guide lineari con rotaia profilata di Thomson?

Proseguendo la decennale tradizione di prodotti di movimento lineare di alta qualità, innovativi  precisi, le guide lineari con rotaia profilata di Thomson sono disponibili in svariate misure e forme con caratteristiche abbinabili alle diverse esigenze di applicazione.

Opzioni di personalizzazione

Non è un problema se i tuoi requisiti di progettazione non rientrano nell'offerta standard di Thomson.Il nostro competente team di supporto lavorerà con te per creare la soluzione ideale per la tua applicazione.

Da dove si può cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assisterti in qualsiasi fase del processo di acquisto di  rotaie profilate :

Letteratura

Trova un prodotto

back to top