Skip to content Skip to navigation
Guide lineari MicroGuide®

Guide lineari MicroGuide®

Thomson MicroGuide® è un sistema di guida in miniatura che fornisce resistenza alla corrosione in certe camere bianche ed applicazioni con lavaggi.  La geometria delle scanalature ad arco gotico di MicroGuide consente le applicazioni con rotaia singola.  Il sistema di guida in miniatura in acciaio inossidabile è ideale anche per requisiti di spazio ridotto dell'involucro nella lavorazione dei semiconduttori e nei dispositivi medici diagnostici. 

 

Panoramica

Specifiche MicroGuide

Tipo di carrello/
Taglia(mm)
Standard Larghezza
5 X
7 X X
9 X X
12 X X
15 X X
Tipo Z WZ

Caratteristiche di MicroGuide

  • Sostituzione secondo gli standard dell'industria
  • Costruzione in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione minima o assente)
  • Alta precisione (fino a ±0.010mm)
  • Funzionamento estremamente preciso, e silenzioso
  • Corsa illimitata, basso profilo
  • Tenute a labbro standard
  • Alta capacità di momento di carico per applicazioni con rotaia/carrello singolo
  • Lunghezza di un pezzo fino ad un metro (nelle taglie 7mm - 15mm)
  • Chiama Danaher Motion per lunghezze e configurazioni personalizzare

Applicazioni tipiche MicroGuide

  • Macchinari di lavorazione di semiconduttori
  • Imballaggio e movimentazione di semiconduttori
  • Dispositivi medici di per diagnosi ed immagini
  • Dispositivi di automazione di laboratorio
  • Macchinari di prova ed ispezione
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top